El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

P-FU 5X20 LED 60-5 - Cabeza portafusible
3209251

Cabeza portafusible, Adecuados para bornes a partir de un ancho de 5,2 mm con zona TG, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 6,3 A, tipo de conexión: Conexión enchufable, tipo de fusible: G/5 x 20, clase de montaje: Montaje por encaje, color: negro

Detalles de producto









Sus ventajas

Posibilidad de rotulación de gran superficie
Contactos de prueba por ambos lados del fusible
Variantes con indicación bipolar de defectos
Se puede utilizar para la protección contra cortocircuitos y sobrecarga