El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Accesorios para bornas para carril del sistema CLIPLINE complete

Accesorios para bornas para carril

Los accesorios para bornas para carril son parte esencial del cableado de armarios de control e instalaciones de conmutación. Con los accesorios estandarizados, los regleteros de bornas se pueden montar, probar y adaptar individualmente. Debido a que las bornas para carril del sistema CLIPLINE complete utilizan accesorios estandarizados, estos artículos pueden integrarse en cualquier borna.

Sus ventajas

  • Distribución de potencial flexible gracias a los accesorios para puentes normalizados
  • Procedimientos de prueba y trabajos de mantenimiento seguros gracias a los accesorios de prueba y conectores de servicio normalizados
  • Fácil integración de derivaciones adicionales gracias a los cómodos conectores de derivación
  • Accesorios normalizados para las bornas de base seccionables
  • Seguridad elevada al manipular las bornas para carril gracias a los accesorios de seguridad

Accesorios para puentes

Puentes enchufables FBS insertados en las bornas para carril push-in
Puentes reductores RB insertados en las bornas para carril push-in
Puentes de potencial PV enchufados a las bornas de doble piso push-in
Puente multipolo insertado en una borna para carril
Puentes de cortocircuito FBSH
Puentes enchufables FBS insertados en las bornas para carril push-in

Los puentes enchufables estándar FBS se utilizan para una distribución de potencial sencilla entre bornas para carril con la misma sección nominal. Los puentes enchufables están disponibles con hasta 50 láminas de contacto, lo que permite conectar hasta 50 potenciales entre sí. Si necesita puentes enchufables más cortos, puede optar por puentes enchufables más cortos o simplemente acortar los puentes enchufables con una herramienta de corte (CUTFOX 18). También se pueden extraer láminas de contacto individuales para los puentes que saltan. Para ello, resulta adecuada, por ejemplo, la CUTFOX-FBS.

Puentes reductores RB insertados en las bornas para carril push-in

A diferencia de los puentes enchufables estándar FBS, los puentes reductores conectan bornas para carril con dos secciones nominales diferentes. Esto significa que las alimentaciones y las conexiones colectivas pueden realizarse de forma rápida y sencilla.

Puentes de potencial PV enchufados a las bornas de doble piso push-in

Los puentes de potencial son adecuados para el puenteado de pisos vertical de bornas de dos o varios pisos. Utilizando como ejemplo una borna de doble piso (PTTB 2,5), se pueden conectar los pisos inferior y superior. IMPORTANTE: las bornas de doble piso con el suplemento ...PV ya disponen de un puente de potencial permanentemente integrado, por lo que no es necesario un puente PV.

Puente multipolo insertado en una borna para carril

Los puentes multipolo SB-ME se desarrollaron para tareas de comprobación en bornas de energía. Los puentes pueden ajustarse mediante un deslizador, permitiendo que conecten o no los potenciales. Los puentes pueden permanecer insertados durante este tiempo. Para evitar que se accione involuntariamente, el deslizador puede fijarse con dos tornillos.

Puentes de cortocircuito FBSH

Los conectores de cortocircuito FBSH son similares a los puentes enchufables FBS. También combinan dos potenciales, pero no están diseñados para un uso permanente. A diferencia de los puentes FBS, los conectores de cortocircuito disponen de una ayuda de extracción que facilita la inserción y extracción de los conectores macho. Los conectores macho FBSH también tienen un mecanismo de inserción diferente, que facilita la extracción de los conectores macho del foso puenteado.

Accesorios de prueba y conectores de servicio

Clavijas de prueba MPS enchufadas a una borna para carril PTV
Adaptador de prueba PAI insertado en una borna de energía
Clavijas de prueba apilables, incluida placa distanciadora
Conectores de servicio LPS enchufados en una borna Push-X
Clavijas de prueba MPS enchufadas a una borna para carril PTV

Las clavijas de prueba MPS constan de dos partes: una clavija de prueba y un manguito aislante. Con las clavijas de prueba, también puede elegir entre puntas de prueba de 2,3 mm y 4 mm con el mismo manguito aislante. Las clavijas de prueba están diseñadas de forma que el cable de prueba debe soldarse al conector macho. A diferencia de las clavijas de prueba de 4 mm, las de 2,3 mm pueden integrarse no solo en el foso puenteado, sino también en las tomas de pruebas de las bornas de conexión por resorte. De este modo, el foso puenteado queda libre para otras tareas, como la distribución de potencial. Los manguitos aislantes están disponibles en distintos colores.

Adaptador de prueba PAI insertado en una borna de energía

Los adaptadores de prueba PAI están diseñados para el foso puenteado de las bornas para carril. Los adaptadores de prueba están diseñados para que puedan permanecer permanentemente en las bornas. Para realizar una prueba, basta con insertar la clavija de prueba en el adaptador.

Clavijas de prueba apilables, incluida placa distanciadora

Las clavijas de prueba apilables pueden combinarse para formar bloques de sondas de prueba individuales. Los conectores macho se pueden conectar entre sí fácilmente. Para suprimir las bornas individuales cuando se utilizan los bloques de sondas de prueba, se suministran placas distanciadoras. Las placas distanciadoras pueden conectarse a las clavijas de prueba del mismo modo.

Conectores de servicio LPS enchufados en una borna Push-X

Los conectores de servicio LPS son adecuados para fines de servicio y prueba en el campo de pruebas. Establecen contacto en el foso puenteado y pueden enchufarse y desenchufarse repetidamente. Para conseguir ciclos de inserción elevados y ofrecer al mismo tiempo una calidad constante y duradera, las superficies de contacto están provistas de una superficie plateada. Los conectores macho están disponibles en versiones individuales o modulares apilables. Para facilitar el manejo al conectar todo tipo de conductores, los conectores macho están equipados con la tecnología por palanca LP.

Material de rotulación para bornas para carril


Bornas de instalación PTI con material de rotulación

Material de rotulación

Marcado de bornas

Los accesorios de marcado para bornas para carril constan de una amplia gama de productos. Además de diversos marcadores de bornas, que pueden pedirse rotulados o sin rotular, la cartera de productos también incluye diversos soportes de rotulación y señales de advertencia. Esta amplia selección de material de rotulación permite una asignación clara del cableado en el armario de control, evitando así errores durante la instalación, el mantenimiento y la conservación. Como el marcado de bornas es tan variado, la rotulación completa se encuentra en una página aparte.

Conectores de derivación


Conectores de derivación LPO insertados en bornas para carril Push-X

Conectores de derivación LPO insertados en bornas para carril Push-X

Conectores de derivación LPO

Los conectores de derivación LPO permiten integrar fácilmente derivaciones adicionales a través del foso puenteado de las bornas para carril. De este modo, los conectores macho LPO ofrecen una gran ventaja, sobre todo en caso de modificaciones posteriores de instalaciones de conmutación. La zona de contacto de los conectores macho LPO está diseñada de tal forma que se bloquean firmemente en el foso multifunción. Así, los conectores macho soportan grandes fuerzas de tracción y solo pueden volver a soltarse con un esfuerzo mayor. Para facilitar el manejo al conectar todo tipo de conductores, los conectores macho también están equipados con la tecnología por palanca push-in LP. Los conectores macho LPO están disponibles como conectores individuales o en versión modular. La tensión y la corriente nominales de todas las versiones LPO son de 800 V y 24 A tras el derating.

Clavijas funcionales para bornas de base seccionables

Bornas de base seccionables PT 2,5-TG con varias clavijas funcionales
Clavija de interrupción P-DI insertada en una borna para carril
Conector pasamuros insertado en una borna para carril
Cabeza portafusible insertada en una borna para carril
Conectores de componentes enchufados a una borna para carril
Bornas de base seccionables PT 2,5-TG con varias clavijas funcionales

Las bornas de base seccionables son un todoterreno en el ámbito de las bornas para carril. Gracias a la zona de interrupción normalizada, pueden integrarse en las bornas diversas clavijas funcionales. Entre ellas se incluyen las siguientes variantes de clavijas y conectores:

  • Clavijas de interrupción
  • Conectores pasamuros
  • Bloqueos de paso
  • Cabezas portafusible
  • Conectores de componentes

Clavija de interrupción P-DI insertada en una borna para carril

Las clavijas de interrupción P-DI son adecuadas para la separación sencilla de señales. A diferencia de las bornas interrumpibles por cuchilla, las clavijas de interrupción se pueden insertar y extraer fácilmente con la mano. Para evitar que se pierdan las clavijas de interrupción, estas también pueden insertarse en la zona de interrupción al revés. El flujo de corriente permanece interrumpido.

Conector pasamuros insertado en una borna para carril

Los conectores pasamuros y los bloqueos de paso permiten reconfigurar permanentemente las bornas de base seccionables. El conector pasamuros convierte la borna de base seccionable en una borna de paso normal y mediante el bloqueo de paso se interrumpe permanentemente el flujo de corriente entre las dos conexiones.

Cabeza portafusible insertada en una borna para carril

Las cabezas portafusibles facilitan la integración de un fusible en las bornas de base seccionables. Al seleccionar la cabeza portafusible, puede elegir entre distintas variantes con y sin indicación luminosa. La tensión también viene definida por la elección de la indicación luminosa.

Conectores de componentes enchufados a una borna para carril

Además de las clavijas de interrupción y las cabezas portafusible, la gama de clavijas funcionales incluye también conectores de componentes. Como en el caso de las cabezas portafusible, también existe una selección de diferentes conectores macho que pueden diferir en sus valores de corriente y tensión.

Otros accesorios


Señales de advertencia insertadas en las bornas para carril

Señales de advertencia

Accesorios de seguridad, placas separadoras y tapas finales

Además de los accesorios ya mencionados, existen otros accesorios normalizados que son compatibles con las bornas para carril de Phoenix Contact. Entre ellos figuran, por ejemplo, las siguientes familias de accesorios:

  • Tapones ciegos (CEC ...)
  • Señales de advertencia (WS ...)
  • Manguitos aislantes (ISH ...)
  • Placas separadoras (ATP ...)

Las bornas para carril también disponen de accesorios específicos para las bornas, como tapas para bornas. Estos accesorios se encuentran directamente en la borna para carril correspondiente en la tienda online.

Manejo del software de ingeniería clipx ENGINEER en la pantalla de una tablet

Planificación eficiente con clipx ENGINEER

Software de ingeniería para la fabricación de armarios de control

El software de ingeniería clipx ENGINEER permite planificar y realizar el pedido de regleteros de bornas, placas de montaje equipadas y cajas de conexión de una forma más eficiente que nunca y transferir los datos sin problemas a la producción en cualquier ubicación. Acelere la planificación con las interfaces inteligentes, además de su programa ECAD y los configuradores y las aplicaciones de Phoenix Contact.