CRIMPFOX 10S
-
Tenaza de crimpado
1212045
Pinza de crimpado, para punteras sin collar aislante según DIN 46228 parte 1 y punteras con collar aislante según DIN 46228 parte 4, 0,14 mm2 ... 10 mm2, bloqueo forzoso desbloqueable, introducción lateral
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
La disposición de las empuñaduras y la matriz permite introducir la puntera en cualquier posición de agarre
Estas compactas tenazas para prensar están diseñadas para trabajar con poco esfuerzo