Carril simétrico perforado, similar EN 60715, material: Acero, Galvanizado, pasivado blanco, Perfil estándar, color: blanco, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m)
Detalles de producto
Tipo de producto
Carril DIN
Esquema de dimensiones
Anchura
35 mm
Ancho del orificio
15 mm
Altura
15 mm
Altura del orificio
6,2 mm
Longitud
2000 mm
Distancia entre taladros
25 mm
Color
blanco
Material
Acero
Recubrimiento
Galvanizado, pasivado blanco
Conexión según norma
IEC / EN
Comprobaciones
similar EN 60715
Código de artículo
0806602
Unidad de embalaje
25 Unidades
Cantidad mínima de pedido
25 Unidades
Clave de venta
03
Clave de producto
BE7243
Página del catálogo
Página 533 (C-3-2019)
GTIN
4017918167424
Peso por unidad (incluido el embalaje)
1.290 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
1.290 g
Número de tarifa arancelaria
72166190
País de origen
DE
ECLASS
ECLASS-10.0.1
27400602
ECLASS-9.0
27400602
ECLASS-11.0
27400602
ECLASS-12.0
27400602
ETIM
ETIM 8.0
EC001285
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121700
China RoHS
Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales