Carril DIN sin perforar, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), según EN 60715, material: Acero, galvanizado, pasivado de capa gruesa, Perfil estándar, color: plateado
Carriles DIN
Soporte inclinado con tornillo M6, para la sujeción de los carriles en un ángulo de 30°, altura: 46 mm
Pieza final-carril, para carril NS 35/7,5
Carril DIN perforado, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), similar EN 60715, material: Acero, galvanizado, pasivado de capa gruesa, Perfil estándar, color: plateado
Carril DIN perforado, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), según EN 60715, material: Acero, galvanizado, pasivado de capa gruesa, Perfil estándar, color: plata
Soporte inclinado con tornillo M6, con tope hacia el carril, para la sujeción de los carriles en un ángulo de 30°, altura: 46 mm
Carril DIN sin perforar, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), según EN 60715, material: Acero, galvanizado, pasivado de capa gruesa, Perfil estándar, color: plateado
Carril DIN perforado, según EN 60715, material: Acero, galvanizado, pasivado de capa gruesa, Perfil estándar, color: plata
Pieza final-carril, para carril NS 35/15
Carril DIN perforado, Variante de embalaje con 10 unidades (20 m), similar EN 60715, material: Acero, zincado, Perfil C