Carril simétrico perforado - NS 35/15 PERF 2000MM
1201730

Carril simétrico perforado, similar EN 60715, material: Acero, galvanizado, pasivado de capa gruesa, Perfil estándar, color: plateado, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m)


Detalles de producto




Tipo de producto Carril

Esquema de dimensiones
Anchura 35 mm
Ancho del orificio 15 mm
Altura 15 mm
Altura del orificio 6,2 mm
Longitud 2000 mm
Distancia entre taladros 25 mm

Color plateado
Material Acero
Recubrimiento galvanizado, pasivado de capa gruesa

Conexión según norma IEC / EN 
Comprobaciones similar EN 60715

Código de artículo 1201730
Unidad de embalaje 25 Unidades
Cantidad mínima de pedido 25 Unidades
Clave de venta 03
Clave de producto BE7244
Página del catálogo Página 532 (C-3-2019)
GTIN 4017918017460
Peso por unidad (incluido el embalaje) 1.260 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.260 g
Número de tarifa arancelaria 72166190
País de origen DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27400602
ECLASS-10.0.1 27400602
ECLASS-11.0 27400602
ECLASS-12.0 27400602

ETIM

ETIM 8.0 EC001285

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121700

China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales