Carril simétrico perforado, según EN 60715, material: Acero, galvanizado, pasivado de capa gruesa, Perfil estándar, color: plata, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m)
Detalles de producto
Tipo de producto
Carril DIN
Esquema de dimensiones
Anchura
35 mm
Ancho del orificio
15 mm
Altura
7,5 mm
Altura del orificio
6,2 mm
Longitud
2000 mm
Distancia entre taladros
25 mm
Color
plata
Material
Acero
Recubrimiento
galvanizado, pasivado de capa gruesa
Conexión según norma
IEC / EN
Comprobaciones
según EN 60715
Código de artículo
0801733
Unidad de embalaje
25 Unidades
Cantidad mínima de pedido
25 Unidades
Clave de venta
03
Clave de producto
BE7244
Página del catálogo
Página 527 (C-3-2019)
GTIN
4017918006686
Peso por unidad (incluido el embalaje)
660 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
660 g
Número de tarifa arancelaria
72166190
País de origen
DE
ECLASS
ECLASS-9.0
27400602
ECLASS-10.0.1
27400602
ECLASS-11.0
27400602
ECLASS-12.0
27400602
ETIM
ETIM 8.0
EC001285
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121700
China RoHS
Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales