CSA
ID de homologación: 13631Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 7 A | 28 - 18 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 7 A | 28 - 18 |
El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país
Conector de componentes, para el montaje de elementos constructivos de selección propia hasta un diámetro de 10 mm y una potencia disipada hasta 1 W, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 10 A, tipo de conexión: Conexión enchufable, profundidad: 37,5 mm, anchura: 12,3 mm, altura: 41,2 mm, número de polos: 1, color: gris, clase de montaje: Enchufable (Slot)
Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 7 A | 28 - 18 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 7 A | 28 - 18 |