UKKB 10 - Borna de doble piso
2772077

Borna de doble piso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 57 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, 1er y 2º piso, Sección de dimensionamiento: 10 mm2, sección: 0,5 mm2 - 16 mm2, Sección de dimensionamiento: 10 mm2, sección: 0,5 mm2 - 16 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Ancho de tan solo 10,2 mm