NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar
1201015

Carril simétrico sin perforar, según EN 60715, material: Acero, galvanizado, pasivado de capa gruesa, Perfil G, color: plateado, Variante de embalaje con 10 unidades (20 m)


Detalles de producto




Tipo de producto Carril DIN

Esquema de dimensiones
Anchura 32 mm
Altura 15 mm
Longitud 2000 mm

Color plateado
Material Acero
Recubrimiento galvanizado, pasivado de capa gruesa

Conexión según norma IEC / EN 
Comprobaciones según EN 60715

Código de artículo 1201015
Unidad de embalaje 10 Unidades
Cantidad mínima de pedido 10 Unidades
Clave de venta 03
Clave de producto BE7254
Página del catálogo Página 534 (C-3-2019)
GTIN 4017918017149
Peso por unidad (incluido el embalaje) 1.495 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.495 g
Número de tarifa arancelaria 72166190
País de origen DE


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27400602
ECLASS-9.0 27400602
ECLASS-11.0 27400602
ECLASS-12.0 27400602

ETIM

ETIM 8.0 EC001285

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121700

China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales