CSA
ID de homologación: 13631cUL Recognized
ID de homologación: FILE E 60425| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
IECEE CB Scheme
ID de homologación: NL-65063| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 24 A | - 2,5 | ||
EAC
ID de homologación: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID de homologación: E60425| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| Conexión multiconductor | 300 V | 20 A | 28 - 16 | |
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| Conexión multiconductor | 300 V | 20 A | 28 - 16 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 28 - 12 | ||
| Conexión multiconductor | 600 V | 5 A | 28 - 16 | |
KEMA-KEUR
ID de homologación: 71-113433| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | - 2,5 | |||