Carril simétrico perforado, según EN 60715, material: Acero, galvanizado, pasivado de capa gruesa, Perfil G, color: plata, Variante de embalaje con 10 unidades (20 m)
Detalles de producto
Tipo de producto
Carril DIN
Esquema de dimensiones
Anchura
32 mm
Ancho del orificio
15 mm
Altura
15 mm
Altura del orificio
6,2 mm
Longitud
2000 mm
Distancia entre taladros
25 mm
Color
plata
Material
Acero
Recubrimiento
galvanizado, pasivado de capa gruesa
Conexión según norma
IEC / EN
Comprobaciones
según EN 60715
Código de artículo
1201002
Unidad de embalaje
10 Unidades
Cantidad mínima de pedido
10 Unidades
Clave de venta
03
Clave de producto
BE7264
Página del catálogo
Página 534 (C-3-2019)
GTIN
4017918017132
Peso por unidad (incluido el embalaje)
1.380 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
1.380 g
Número de tarifa arancelaria
72166190
País de origen
DE
ECLASS
ECLASS-9.0
27400602
ECLASS-10.0.1
27400602
ECLASS-11.0
27400602
ECLASS-12.0
27400602
ETIM
ETIM 8.0
EC001285
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121700
China RoHS
Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales