Hembra roscada - PSBJ 4/15/6 BU
0303354

Hembra roscada, color: azul


Detalles de producto




Tipo de producto Conector hembra de pruebas
Número de polos 1

Esquema de dimensiones
Anchura 6 mm
Longitud 6 mm
Diámetro de vástago 4 mm

Color azul
Material Latón
Aislamiento PA
Material contacto PE-LD, latón plateado

Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio) -40 °C ... 80 °C

Código de artículo 0303354
Unidad de embalaje 10 Unidades
Cantidad mínima de pedido 10 Unidades
Clave de venta 01
Clave de producto BE1Z3X
Página del catálogo Página 586 (C-1-2019)
GTIN 4017918000462
Peso por unidad (incluido el embalaje) 3,46 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,27 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440313
ECLASS-10.0.1 27440313
ECLASS-11.0 27440313

ETIM

ETIM 8.0 EC002255

UNSPSC

UNSPSC 21.0 20122000

China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

Sus ventajas

El conector hembra de pruebas PSBJ... se utiliza en lugar del tornillo de puente normal y asegura la toma de tensión en un grupo de bornes puenteado
En casos especiales de aplicación, en la zona de alimentación de energía se desviarán los conectores hembra de prueba