UK 3-MVSTB-5,08-LA 24RD - Borne de paso
3002102

Borne de paso, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 12 A, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo / conexión enchufable, 1er piso, conexión a la izquierda, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 32, NS 35/15, NS 35/7,5, color: gris

Detalles de producto








Productos compatibles