FKCVR 2,5/16-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso
1874099

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm2, color: verde, corriente nominal: 12 A, tensión nominal (III/2): 320 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de potenciales: 16, número de filas: 1, número de polos: 16, número de conexiones: 16, familia de artículos: FKCVR 2,5/..-ST, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 90 °, gancho de sujeción: - Gancho de sujeción, sistema enchufable: COMBICON MSTB 2,5, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
Combinable con la familia MSTB 2,5