MVSTBR 2,5/19-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso
1835261

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm2, color: verde, corriente nominal: 12 A, tensión nominal (III/2): 320 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de potenciales: 19, número de filas: 1, número de polos: 19, número de conexiones: 19, familia de artículos: MVSTBR 2,5/..-STF, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, forma de sujeción de tornillos: L Ranura longitudinal, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 90 °, gancho de sujeción: - Gancho de sujeción, sistema enchufable: COMBICON MSTB 2,5, bloqueo: Bloqueo por tornillo, tipo de sujeción: Sujeción aérea (tornillo), tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

El principio de conexión conocido permite el uso universal
Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
Permite la conexión de dos cables