SACB-6/12-L-M23 P12
-
Verteilerbox
1491733
Verteilerbox, Anwendung: Standard, Anschlussart: M12-Buchse / M12-Push-Pull-Buchse, Anzahl der Steckplätze: 6, Polzahl: 5, Kodierung: A, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: ja, PNP; Stammleitungsanschluss: M23-Steckanschluss (für Standard- und ONECLICK-Schnellverriegelung) 90°, Schirmung: nein
Produktdetails
Montagehinweis | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die Schutzart gefährdet wird. Fangen Sie vor dem Steckverbinder mechanische Lasten ab, z. B. durch Kabelbinder. |
Hinweis zur Anwendung | Nicht belegte Steckplätze sind vor Inbetriebnahme zu verschließen. Passende Verschlusselemente finden Sie unter "Zubehör". |
Hinweis zur Anwendung | Bei der Verwendung eines M23-Schraubsteckverbinders ist ein O-Ring erforderlich. |
Produkttyp | Verteilerbox |
Anwendung | Standard |
Polzahl | 5 |
Anzahl der Steckplätze | 6 |
Kodierung | A |
Betriebsspannung maximal Umax | 30 V DC |
Nennspannung UN | 24 V DC |
Bemessungsstrom gesamt | 12 A |
Strombelastbarkeit je Pfad max. | 2 A |
Strombelastbarkeit je Steckplatz | 4 A |
Leiteranschluss | |
Anschlussart Sensor/Aktor | M12-Buchse |
Anschlussbelegung | |
Steckplatz/Pol = Aderfarbe oder Anschluss | 1 / 4 (A) = 15 |
1 / 2 (B) = 7 | |
2 / 4 (A) = 5 | |
2 / 2 (B) = 4 | |
3 / 4 (A) = 16 | |
3 / 2 (B) = 8 | |
4 / 4 (A) = 3 | |
4 / 2 (B) = 14 | |
5 / 4 (A) = 17 | |
5 / 2 (B) = 9 | |
6 / 4 (A) = 2 | |
6 / 2 (B) = 13 | |
1-6 / 1 (+ 24 V) = 19 | |
1-6 / 3 (0 V) = 6 | |
1-6 / 5 (PE) = 12 |
Statusanzeige vorhanden | ja |
Maßzeichnung |
|
Breite | 56 mm |
Höhe | 35,2 mm |
Länge | 134 mm |
Material Gehäuse | PBT |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Dichtung | FKM |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | PA |
Material Kontakt Stammkabelseite | Cu-Legierung |
Material Kontaktoberfläche Stammkabelseite | vergoldet |
Anschlussart | M23-Steckanschluss (für Standard- und ONECLICK-Schnellverriegelung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 80 °C |
Artikelnummer | 1491733 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | AF3CBB |
Produktschlüssel | AF3CBB |
GTIN | 4063151937171 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 237,2 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 237,2 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003558 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
RCK-TGUM/BL16+3/ 5,0PUR-U - Stammleitung 1684056
-
RCK-TGUM/BL16+3/10,0PUR-U - Stammleitung 1684069
-
RCK-TWUM/BL16+3/ 5,0PUR-U - Stammleitung 1684072
-
RCK-TWUM/BL16+3/10,0PUR-U - Stammleitung 1684085
-
M23-1RS1N8A8004S - Kabelsteckverbinder 1629149
-
PROT-M12 - Verschlussschraube 1680539
-
MSK 1 - Metall-Schutzkappe 1665897
-
MSK 2 - Schutzkappe 1665907
-
KSK 1 - Verschlusskappe 1685013
-
PLUSCON-RCS - Rohrschlüssel 1665062
-
TSD 04 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1208429
-
SAC BIT M12-D15 - Werkzeug 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Werkzeug 1208445
Ihre Vorteile
Sicher im Feld dank vergossenem Gehäuse und hohen Schutzarten
Schnelle, sichere Installation der Steckverbinder mit Push-Pull-Schnellverriegelung nach IEC 61076-2-010
Platz sparen: Verteilerbox mit doppelter Belegung für zwei Sensoren an einem Steckplatz
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange