UPS-CP-1KVA/240AC
-
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
2800274
Einphasiges USV-Gerät in Doppelwandlertechnik, gem. dreistufigem Klassifikations-Code VFI-SS-111. Standgerät, wahlweise für 19"-Rackmontage, 90° drehbares LCD-Bedienpanel, Slot für SNMP-Karte.
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Umfangreiches Zubehör zur Funktionserweiterung
Hohe Lebensdauer der Batterien durch ripple-freie Ladung
Doppelwandler-Technologie für höchstmögliche Spannungsqualität
Einphasige USV der Klasse VFI-SS-111 (nach IEC 62040-3)
Unterstützt eine Vielzahl von Betriebssystemen
Hot-Swap Batterietausch an der Frontseite
Einsatz als Rack- (19“) oder Tower-Gerät mit drehbarem Bedien-Panel
Netzunabhängige Ausgangsspannung