PLT-SEC-T3-24-FM
-
Überspannungsschutzgerät Typ 3
2905223
Steckbarer Geräteschutz, gem. Typ 3 / Class III, für 1-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (3-Leitersystem: L1, N, PE), mit integrierter stoßstromfester Sicherung und Fernmeldekontakt. Auch für DC-Anwendungen geeignet.
Produktdetails
Produkttyp | Geräteschutz |
Produktfamilie | SEC Family |
Bauform | Tragschienenmodul zweiteilig steckbar |
Polzahl | 2 |
Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch, Fernmeldekontakt |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
IEC-Prüfklasse | III |
T3 | |
EN Type | T3 |
Anzahl der Ports | One |
Anzeige / Fernmeldung | |
Benennung Anschluss | Defektfernmeldekontakt |
Schaltfunktion | Öffner |
Betriebsspannung | 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
Betriebsstrom | 3 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Schraubengewinde | M3 |
Anzugsdrehmoment | 0,8 Nm |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Maßzeichnung |
|
Breite | 17,7 mm |
Höhe | 90 mm |
Tiefe | 74,5 mm (inkl. Tragschiene 7,5 mm) |
Teilungseinheit | 1 TE |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
CTI-Wert des Materials | 600 |
Isolierstoff | PA 6.6-FR 20% GF |
PA 6.6-FR | |
Materialgruppe | I |
Material Gehäuse | PA 6.6-FR 20 % GF |
PA 6.6-FR |
Schutzpfade | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
(L+) - (L-) | |
(L+/L-) - PE | |
Wirkungsrichtung | 1L-N & N-PE |
Nennspannung UN | 24 V AC (TN-S) |
Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
Höchste Dauerspannung UC | 34 V AC |
34 V DC | |
Nennlaststrom IL | 26 A (30 °C) |
Schutzleiterstrom IPE | ≤ 5 µA |
Standby-Leistungsaufnahme PC | ≤ 30 mVA (bei UREF) |
≤ 50 mVA (bei UC) | |
Referenzprüfspannung UREF | 27 V AC |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 1 kA |
Kombinierter Stoß UOC | 2 kV |
Schutzpegel Up (L-N) | ≤ 0,25 kV |
Schutzpegel Up (L-PE) | ≤ 0,65 kV |
Schutzpegel Up (N-PE) | ≤ 0,65 kV |
TOV-Verhalten bei UT (L-N) | 50 V AC (5 s / withstand mode) |
50 V AC (120 min / withstand mode) | |
TOV-Verhalten bei UT (L-PE) | 50 V AC (5 s / withstand mode) |
50 V AC (120 min / withstand mode) | |
Ansprechzeit tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Ansprechzeit tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Ansprechzeit tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Kurzschlussfestigkeit ISCCR | 1,5 kA AC |
1 kA DC | |
Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung | nicht erforderlich |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m (amsl) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
Schock (Betrieb) | 30g (Halbsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (Betrieb) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 20 Zyklen / Achse / X, Y, Z) |
UL-Spezifikationen | |
Maximale Dauerspannung MCOV | 34 V AC |
34 V DC | |
Nennableitstoßstrom In | 1 kA |
Schutzpfade | L-N |
L-G | |
N-G | |
(L+) - (L-) | |
(L+) - G | |
(L-) - G | |
Nennspannung | 24 V DC |
Nennlaststrom IL | 25 A |
Energieverteilungssystem | Single phase |
Nennfrequenz | 50/60 Hz |
Gemessene Begrenzungsspannung MLV (L-N) | 290 V |
Gemessene Begrenzungsspannung MLV (L-G) | 560 V |
Gemessene Begrenzungsspannung MLV (N-G) | 560 V |
Gemessene Begrenzungsspannung MLV (L+) - (L-) | 290 V |
Gemessene Begrenzungsspannung MLV (L+) - G | 560 V |
Gemessene Begrenzungsspannung MLV (L-) - G | 560 V |
SPD Typ | 4CA |
UL-Anschlussdaten | |
Anzugsdrehmoment | 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
Leiterquerschnitt AWG | 14 ... 12 |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-11 |
Hinweis | 2011 |
EN 61643-11 | |
Normen/Bestimmungen | EN 61643-11 |
Hinweis | 2012 |
Montageart | Tragschiene: 35 mm |
Artikelnummer | 2905223 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | CL14A1 |
Produktschlüssel | CL14A1 |
GTIN | 4046356939676 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 91,16 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 88,2 g |
Zolltarifnummer | 85363030 |
Ursprungsland | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121620 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange