VAL-MS 120/3+1/FM-UD
-
Überspannungsschutzgerät Typ 2
2856692
Überspannungsableiter bestehend aus Basiselement mit FM-Kontakt und Schutzsteckern, zur Montage auf NS 35/7,5, Nennspannung: 120 V AC, 3 + 1-Schaltung
Produktdetails
Produkttyp | Überspannungsableiter |
Produktfamilie | VALVETRAB MS |
IEC-Prüfklasse | II |
T2 | |
EN Type | T2 |
Bauform | Tragschienenmodul zweiteilig steckbar |
Polzahl | 4 |
Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch, Fernmeldekontakt |
Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
Nennspannung UN | 120 V AC (208 V AC) |
120 V AC ... 208 V AC | |
Anzeige / Fernmeldung | |
Benennung Anschluss | Defektfernmeldekontakt |
Schaltfunktion | Wechsler |
Betriebsspannung maximal Umax AC | 250 V AC |
Betriebsspannung maximal Umax DC | 30 V DC |
Betriebsstrom maximal Imax | 0,75 A AC (250 V AC) |
1,5 A DC (30 V DC) | |
Schaltleistung minimal zulässig | 0,12 VA (12 V, 10 mA) |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Schraubengewinde | M5 |
Anzugsdrehmoment min | 4,5 Nm |
Abisolierlänge | 14,5 mm |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 25 mm² |
Leiterquerschnitt starr min | 0,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 35 mm² |
Defektfernmeldekontakt | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Schraubengewinde | M2 |
Anzugsdrehmoment min | 0,25 Nm |
Abisolierlänge | 7 mm |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,14 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr min | 0,14 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 1,5 mm² |
Maßzeichnung |
|
Breite | 70,8 mm |
Höhe | 96,8 mm |
Tiefe | 65,5 mm |
Teilungseinheit | 4 TE |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Gehäuse | PBT/PA |
Wirkungsrichtung | 3L-N & N-PE |
Nennspannung UN | 120 V AC ... 208 V AC |
Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
Höchste Dauerspannung UC | 150 V AC |
Höchste Dauerspannung UC (L-N) | 150 V AC |
Höchste Dauerspannung UC (N-PE) | 260 V AC |
Schutzleiterstrom IPE | ≤ 1 µA |
Standby-Leistungsaufnahme PC | ≤ 150 mVA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (L-N) | 20 kA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (L-PE) | 20 kA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (N-PE) | 20 kA |
Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs | 40 kA |
Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs (L-N) | 40 kA |
Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs (L-PE) | 40 kA |
Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs (N-PE) | 40 kA |
Folgestromlöschfähigkeit Ifi (N-PE) | 100 A (260 V) |
Schutzpegel Up (L-N) | ≤ 0,85 kV |
Schutzpegel Up (L-PE) | ≤ 1,05 kV |
Schutzpegel Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
Ansprechzeit tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Ansprechzeit tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Ansprechzeit tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung | 125 A (gL) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
Luft- und Kriechstrecken | |
Normen/Bestimmungen | DIN EN 60664-1 |
Normen | |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-1 |
EN 61643-11/A11 | |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-1 |
Hinweis | 2005 |
Normen/Bestimmungen | EN 61643-11/A11 |
Hinweis | 2007 |
Montageart | Tragschiene: 35 mm |
Artikelnummer | 2856692 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Produktschlüssel | CL1321 |
GTIN | 4017918877064 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 387,4 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 334,8 g |
Ursprungsland | DE |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
-
MPB 18/1- 3 - Verdrahtungsbrücke 2809212
-
MPB 18/1- 4 - Verdrahtungsbrücke 2809225
-
MPB 18/1- 6 - Verdrahtungsbrücke 2748564
-
MPB 18/1- 7 BU - Verdrahtungsbrücke 2856278
-
MPB 18/1- 8 BU - Verdrahtungsbrücke 2858470
-
MPB 18/1- 8 - Verdrahtungsbrücke 2748577
-
MPB 18/1- 9 - Verdrahtungsbrücke 2748580
-
MPB 18/1-12 - Verdrahtungsbrücke 2748593
-
MPB 18/1-57 - Verdrahtungsbrücke 2809238
-
MPB 18/3- 6 - Verdrahtungsbrücke 2809241
-
MPB 18/4- 8 - Verdrahtungsbrücke 2809283
-
MPB 18/4-12 - Verdrahtungsbrücke 2809296
-
MPB F200X16/ 1GS - Verdrahtungsbrücke 2818339
-
MPB F400X16/ 1GS - Verdrahtungsbrücke 2818342
-
MPB F600X16/ 1GS - Verdrahtungsbrücke 2818355
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Marker für Klemmen 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marker für Klemmen 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
B-STIFT - Bezeichnungsstift 1051993
-
DK-BIC-35 - Durchgangsklemme 2749880
-
MPB 18/4- 8 - Verdrahtungsbrücke 2809283
-
MPB 18/4-12 - Verdrahtungsbrücke 2809296
-
VAL-MS 120-UD ST - Überspannungsschutzstecker Typ 2 2858292
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange