TT-UK5/ 24DC
-
Überspannungsschutzgerät
2794699
Reihenklemme mit Überspannungsfeinschutz zwischen Klemmkörper und Tragschiene, Nennspannung: 24 V DC, Montage auf NS 32 oder NS 35/7,5, Klemmenbreite: 6,2 mm, Klemmenhöhe: 47 mm
Produktdetails
Produkttyp | Überspannungsschutz für MSR-Technik |
IEC-Prüfklasse | C3 |
VDE Anforderungsklasse | C3 |
Bauform | Klemme einstöckig |
Polzahl | 1 |
Meldung Überspannungsschutz defekt | keine |
Nennspannung UN | 24 V DC |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Schraubengewinde | M3 |
Anzugsdrehmoment | 0,8 Nm |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Breite | 6,2 mm |
Höhe | 47 mm |
Länge | 42,5 mm |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2 |
Material Gehäuse | PA |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Ja |
Wirkungsrichtung | Line-Earth Ground |
Höchste Dauerspannung UC | 28 V DC |
20 V AC | |
Bemessungsstrom | 32 A (50 °C) |
Schutzleiterstrom IPE | ≤ 5 µA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Erde) | 169 A (pro Pfad) |
Summenstoßstrom (8/20) µs | 169 A |
Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs maximal (Ader-Erde) | 169 A |
Nennimpulsstrom Ian (10/1000)µs (Ader-Erde) | 33 A |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Erde) spike | ≤ 40 V |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Erde) statisch | ≤ 40 V |
Restspannung bei In (Ader-Erde) | ≤ 55 V |
Ansprechzeit tA (Ader-Erde) | ≤ 1 ns |
Grenzfrequenz fg (3 dB), asym. (PE) im 150 Ω-System | typ. 1,2 MHz |
Kapazität (Ader-Erde) | ≤ 1,35 nF |
Meldung Überspannungsschutz defekt | keine |
Stoßstromfestigkeit (Ader-Erde) | C3 - 25 A |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
VDE Anforderungsklasse | C3 |
Normen Spezifikation Informationstechnik | |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-21 |
IEC 61643-21 |
Montageart | Tragschiene: 35 mm |
Artikelnummer | 2794699 |
Verpackungseinheit | 50 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Produktschlüssel | CL2228 |
GTIN | 4017918072872 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 11,5 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 10,65 g |
Ursprungsland | GR |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
B-STIFT - Bezeichnungsstift 1051993
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808710
-
ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808736
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zackband 1051003
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Marker für Klemmen 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Marker für Klemmen 1051430
-
D-TERMITRAB-UK 5 - Abschlussdeckel 2794990
-
SSA 3-6 - Schirmanschluss 2839295
-
SSA 5-10 - Schirmanschluss 2839512
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange