TT-SLKK5-S- 48AC
-
Überspannungsschutzgerät
2809652
Reihenklemme mit Suppressordiode als Überspannungsschutz zwischen Klemmkörper und Tragschiene, separater PE-Anschluss, Nennspannung: 48 V AC, Montage auf NS 35/7,5, Klemmenbreite: 6,2 mm, Klemmenhöhe: 69 mm
Produktdetails
IEC-Prüfklasse | C3 |
VDE Anforderungsklasse | C3 |
Bauform | Klemme einstöckig - separater PE-Anschluss |
Nennspannung UN | 48 V AC |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Schraubengewinde | M3 |
Anzugsdrehmoment min | 0,5 Nm |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 4 mm² |
Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 4 mm² |
Breite | 6,2 mm |
Höhe | 66,5 mm |
Tiefe | 69,5 mm |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
Material Gehäuse | PA |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Ja |
Wirkungsrichtung | Line-Earth Ground |
Höchste Dauerspannung UC | 77 V DC |
55 V AC | |
Höchste Dauerspannung UC (Ader-Erde) | 77 V DC |
55 V AC | |
Betriebswirkstrom IC bei UC | ≤ 5 µA |
Schutzleiterstrom IPE | ≤ 5 µA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Erde) | 62 A |
Summenstoßstrom (8/20) µs | 62 A |
Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs maximal (Ader-Erde) | 62 A |
Nennimpulsstrom Ian (10/1000)µs (Ader-Erde) | 12 A |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Erde) spike | ≤ 119 V |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Erde) statisch | ≤ 116 V |
Restspannung bei In (Ader-Erde) | ≤ 162 V |
Ansprechzeit tA (Ader-Erde) | ≤ 1 ns |
Grenzfrequenz fg (3 dB), asym. (PE) im 150 Ω-System | typ. 2,9 MHz |
Kapazität (Ader-Erde) | 0,63 nF |
Stoßstromfestigkeit (Ader-Erde) | C3 - 10 A |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
VDE Anforderungsklasse | C3 |
Luft- und Kriechstrecken | |
Normen/Bestimmungen | VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
Normen Spezifikation Informationstechnik | |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-21 |
IEC 61643-21 |
Montageart | Tragschiene: 35 mm |
Artikelnummer | 2809652 |
Verpackungseinheit | 50 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Produktschlüssel | CL2227 |
GTIN | 4017918101336 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 19,29 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 19,29 g |
Ursprungsland | GR |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
D-UKK 3/5 BK - Abschlussdeckel 2770228
-
B-STIFT - Bezeichnungsstift 1051993
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808710
-
ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808736
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zackband 1051003
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Marker für Klemmen 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Marker für Klemmen 1051430
-
D-UKK 3/5 BK - Abschlussdeckel 2770228
-
DP-UKK 3/5 BK - Distanzplatte 2770833
-
SSA 3-6 - Schirmanschluss 2839295
-
SSA 5-10 - Schirmanschluss 2839512
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange