VAL-MS 320/4+0-FM
-
Überspannungsableiter Typ 2
2905362
Steckbarer Überspannungsableiter für 3-phasige Stromversorgungssysteme mit separatem N und PE (5-Leitersystem: L1, L2, L3, N, PE), mit Fernmeldekontakt.
Produktdetails
Produkttyp | Überspannungsableiter |
Produktfamilie | VALVETRAB MS |
IEC-Prüfklasse | II |
T2 | |
EN Type | T2 |
Stromversorgungssystem IEC | TN-S |
Bauform | Tragschienenmodul zweiteilig steckbar |
Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch, Fernmeldekontakt |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
Anzeige / Fernmeldung | |
Benennung Anschluss | Defektfernmeldekontakt |
Schaltfunktion | Wechsler |
Betriebsspannung | 5 V AC ... 250 V AC |
30 V DC | |
Betriebsstrom | 5 mA AC ... 1,5 A AC |
1 A DC |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Schraubengewinde | M5 |
Anzugsdrehmoment | 4,5 Nm |
Abisolierlänge | 16 mm |
Leiterquerschnitt flexibel | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 15 ... 2 |
Defektfernmeldekontakt | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Schraubengewinde | M2 |
Anzugsdrehmoment | 0,25 Nm |
Abisolierlänge | 7 mm |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
Maßzeichnung |
|
Breite | 71 mm |
Höhe | 99 mm |
Tiefe | 65,5 mm |
Teilungseinheit | 4 TE |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
CTI-Wert des Materials | 600 |
Isolierstoff | PA 6.6/PBT |
Materialgruppe | I |
Material Gehäuse | PA 6.6 |
PBT |
Schutzpfade | L-PE |
N-PE | |
Wirkungsrichtung | 3L-N/PE |
Nennspannung UN | 240/415 V AC (TN-S) |
Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
Höchste Dauerspannung UC | 335 V AC |
Nennlaststrom IL | 80 A |
Schutzleiterstrom IPE | ≤ 1,8 mA |
Standby-Leistungsaufnahme PC | ≤ 600 mVA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 20 kA |
Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs | 40 kA |
Kurzschlussfestigkeit ISCCR | 25 kA |
Schutzpegel Up | ≤ 1,8 kV |
Restspannung Ures | ≤ 1,8 kV (bei In) |
≤ 1,5 kV (bei 10 kA) | |
≤ 1,3 kV (bei 5 kA) | |
≤ 1,2 kV (bei 3 kA) | |
TOV-Verhalten bei UT (L-PE) | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
440 V AC (120 min / safe failure mode) | |
Ansprechzeit tA | ≤ 25 ns |
Maximale Vorsicherung bei V‑Durchgangsverdrahtung | 80 A (gG) |
Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung | 125 A (gG) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 (nur bei Benutzung aller Klemmstellen) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m (amsl) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
UL-Spezifikationen | |
Maximale Dauerspannung MCOV (L-L) | 670 V AC |
Maximale Dauerspannung MCOV (L-N) | 670 V AC |
Maximale Dauerspannung MCOV (L-G) | 335 V AC |
Maximale Dauerspannung MCOV (N-G) | 335 V AC |
Nennableitstoßstrom In (L-L) | 20 kA |
Nennableitstoßstrom In (L-N) | 20 kA |
Nennableitstoßstrom In (L-G) | 20 kA |
Nennableitstoßstrom In (N-G) | 20 kA |
Schutzpfade | L-L |
L-N | |
L-G | |
N-G | |
Nennspannung | 240/415 V AC |
Energieverteilungssystem | Wye |
Nennfrequenz | 50/60 Hz |
Gemessene Begrenzungsspannung MLV (L-L) | 2900 V |
Gemessene Begrenzungsspannung MLV (L-N) | 2030 V |
Gemessene Begrenzungsspannung MLV (L-G) | 2720 V |
Gemessene Begrenzungsspannung MLV (N-G) | 2030 V |
SPD Typ | 4CA |
UL Anzeige / Fernmeldung | |
Betriebsspannung | 125 V AC |
Betriebsstrom AC | 1 A AC |
UL-Anschlussdaten | |
Anzugsdrehmoment | 30 lbf-in. |
Leiterquerschnitt AWG | 10 ... 2 |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-11 |
Hinweis | 2011 |
Normen/Bestimmungen | EN 61643-11 |
Hinweis | 2012 |
Montageart | Tragschiene: 35 mm |
Artikelnummer | 2905362 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Produktschlüssel | CL1321 |
GTIN | 4046356950121 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 461 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 461 g |
Ursprungsland | DE |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange