BLT-T2-1S-305-UT - Überspannungsableiter Typ 2
1078433

Überspannungsableiter Typ 2 zur universellen Montage in Leuchten, Kabelanschlusskästen, Installationsdosen, Brüstungskanälen, Unterflurinstallationen oder direkt im Endgerät. Speziell für Isolationsschutzklasse I mit optischer Defektmeldung. Installation in Stich- oder Durchgangsverdrahtung. Ausführung: 230 V AC

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Optimal ergänzender Schutz der Gebäudeinstallation für eine erhöhte Lebensdauer und Verfügbarkeit der Endgeräte
Optimaler Schutz der Stromversorgung für eine erhöhte Lebensdauer und Verfügbarkeit der LED-Beleuchtung
Bestens informiert dank Abschaltfunktion des Laststromkreises im Fehlerfall
Einfache Zustandskontrolle ohne Spannung am Gerät durch eine mechanisch-optische Statusanzeige
Flexible Installation dank Befestigung über integrierte Langlöcher
Anschluss in Stich- oder Durchgangsverdrahtung
Flexible Installation
Befestigung über integrierte Langlöcher
Kompakte Bauform
Optische, mechanische Statusanzeige
Kompakte Bauform
Universeller Einsatz für Straßen-, Tunnel- oder Objektbeleuchtung
L' signalisiert den Ausfall des Überspannungsschutzgerätes durch Freischalten der Spannungsversorgung an der Leuchte