TPM70XIT-12/3217C3600 S00050
-
Touchpanel
2401329
Maritim-Touchpanel, 17.8 cm / 7"-TFT Display (analog-resistiv (Polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 Farben, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Movicon™, MPI.
Produktdetails
Nutzungsbeschränkung | |
EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
Produkttyp | Bediengerät |
Anwendung | Maritim |
Rechnerdaten | |
Prozessor | Xscale® PXA320, 806 MHz |
Betriebssystem | Windows® CE 6.0 |
Arbeitsspeicher | 128 MB SDRAM |
1 MB SRAM | |
Datenspeicher | NAND-Flash, 1 GB |
Sonderausstattung | Maritim mit Tasten |
Display | |
Display-Typ | 17.8 cm / 7"-TFT |
Bildschirmauflösung | 800 x 480 Pixel (WVGA) |
Touch-Technologie | analog-resistiv (Polyester) |
Display-Beleuchtungstyp | LED |
Helligkeit | 350 cd/m² typisch (regelbar) |
MTBF | 40000 h |
Farbpalette | 262144 Farben |
Ablesewinkel links | 70,00 ° |
Ablesewinkel rechts | 70,00 ° |
Ablesewinkel oben | 65,00 ° |
Ablesewinkel unten | 65,00 ° |
Schnittstellen | 2x USB Host 1.1 |
Optionale Schnittstellen | CF-Steckplatz |
Netzwerk | 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45 |
Bussystem | MPI |
Anwender-Software | Movicon™ |
Lebensdauer Batterie | 5 Jahre (typ.) |
Versorgung | |
Netzteil | 24 V DC ±20 % |
Stromaufnahme typisch | 0,7 A |
Echtzeituhr | |
Echtzeituhr | Ja |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 (frontseitig), IP20 (rückseitig) |
NEMA 4X | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 55 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 70 °C |
Höhenlage | 3000 m |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 85 % |
Schock | 15g, nach IEC 60068-2-27 |
Vibration (Betrieb) | 0,7g, nach EN 60068-2-6 |
Außenmaß | |
Breite / Höhe / Tiefe | 203 mm / 165 mm / 5 mm (Abmessungen der Frontplatte) |
Einbaumaß | |
Breite / Höhe / Einbautiefe | 157 mm / 195 mm / 49 mm |
Artikelnummer | 2401329 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Produktschlüssel | DRCBBC |
GTIN | 4055626103952 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 680 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 680 g |
Ursprungsland | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
USB FLASH DRIVE - USB-Memorystick 2402809
-
VL 1 GB CF - Memorycard 2913155
-
VL 4 GB CF - Memorycard 2913157
-
VL 8 GB CF - Speicher 2913158
-
HMI BATTERY - Batterie/Akku 2701383
-
HMI SCB MOUNTING KIT 6 - Montagematerial 2701385
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Montagematerial 2701380
-
MSTB 2,5/ 3-STF BD:1-3 - Leiterplattenstecker 1896381
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange