TP121XIT-10/3101C240 S00051 - Touchpanel
2400898

Touchpanel, 30.7 cm / 12.1"-TFT Display (analog-resistiv (Polyester)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262144 Farben, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Movicon™, ohne Bussystem.

Produktdetails







Kompatible Produkte