MACX MCR-1TS-I-OLP-C
-
Temperaturmessumformer
1145202
Ausgangsschleifengespeister Temperaturmessumformer zur Übertragung von RTD- und TC-Sensorsignalen sowie von Widerstands- und Spannungsgebern über 4 mA ... 20 mA. HART, Trennverstärker, Bestellkonfiguration, Schraubanschluss
Produktdetails
Produkttyp | Temperaturmessumformer |
Produktfamilie | MACX Analog |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | ja |
Sprungantwort (0-99%) | 1 s (TC) |
1 s (RTD) | |
Galvanische Trennung Eingang/Ausgang | |
Prüfspannung | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Versorgung | |
Versorgungsspannungsbereich | schleifengespeist, keine externe Versorgung notwendig |
11 V DC ... 36 V DC (Standard) |
Signal | |
Eingangssignal | Temperatur |
Messen | |
Anzahl der Eingänge | 1 |
Eingangsspannungsbereich | -20 mV ... 100 mV (Mindestmessspanne: 5 mV) |
Verwendbare Sensortypen (RTD) | Pt-, Ni-, Cu-Sensoren: 2-, 3-, 4-Leiter |
Verwendbare Sensortypen (TC) | A, B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U |
Temperaturmessbereich | -250 °C ... 2500 °C (Bereich abhängig vom Sensortyp) |
Messbereichsspanne Temperatur | ≥ 10 K (RTD) |
≥ 50 K (TC) | |
Widerstandsbereich linear | 10 Ω ... 2000 Ω (Mindestmessspanne: 10 Ω) |
Signal: Strom | |
Ausgangssignal Strom | 4 mA ... 20 mA |
20 mA ... 4 mA | |
Ausgangssignal Strom maximal | 23 mA |
Bürde | (UL - 11 V) / 0,023 A |
HART-Kodierung | FSK ± 0,5 mA |
HART-Version | 7 |
Übertragungsgeschwindigkeit | 1200 Baud |
Netzfrequenzfilter | 50/60 Hz |
Kommunikationswiderstand | ≥ 250 Ω |
Einschaltverzögerung | 7 s (HART) |
7 s (Messwert) |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 7 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Prüfbuchse | |
Durchmesser max | 2 mm |
Ex-Installation (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Datenkommunikation (Bypass) | |
Unterstützte Protokolle | HART |
Statusanzeige | LED (rot) |
Maßzeichnung |
|
Breite | 12,5 mm |
Höhe | 112,5 mm |
Tiefe | 113,7 mm |
114,5 mm (aufgerastet auf Tragschiene NS 35/7,5 nach EN 60715) |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -50 °C ... 100 °C |
Höhenlage | ≤ 4000 m (über NN) |
Klimaklasse | B2 |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
ATEX | |
Kennzeichnung | II 3 G Ex ec IIC T6 |
Zertifikat | PxCIF20ATEX1145192U |
CSA | |
Kennzeichnung | Ex ec IIC T6...T4 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Artikelnummer | 1145202 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | DK1143 |
Produktschlüssel | DK1143 |
GTIN | 4063151134891 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210129 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002919 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
GW HART USB MODEM - Kabeladapter 1003824
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Zubehör 1831016
-
MPS-IH WH - Isolierhülse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolierhülse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolierhülse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolierhülse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolierhülse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolierhülse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolierhülse 0201731
-
MPS-MT - Prüfstecker 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststoffschild 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststoffschild 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststoffschild 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststoffschild 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststoffschild 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststoffschild 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststoffschild 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststoffschild 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststoffschild 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Gerätemarker 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Gerätemarker 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Gerätemarker 0831732
-
MACX MCR-PTB - Einspeise-/Fehlermeldemodul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Einspeise-/Fehlermeldemodul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Stromversorgung 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Schraubendreher 1205053
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange