FL SWITCH SFN 7TX/FX-NF
-
Industrial Ethernet Switch
2891023
Ethernet Switch, 7 TP-RJ45-Ports, 1 LWL-Port, 100 MBit/s vollduplex im SC-D-Format, automatische Erkennung der Datenübertragungsrate von 10 oder 100 MBit/s (RJ45), Autocrossing-Funktion, flow control abgeschaltet
Produktdetails
Breite | 50 mm |
Höhe | 120 mm |
Tiefe | 70 mm |
Material Gehäuse | Aluminium |
Montageart | Tragschienenmontage |
Ethernet (RJ45) | |
Anschlussart | RJ45 |
Hinweis zur Anschlussart | Autonegotiation und Autocrossing |
Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100 MBit/s |
Übertragungsphysik | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
Übertragungslänge | 100 m (pro Segment) |
Signal-LEDs | Datenempfang, Link-Status |
Anzahl der Kanäle | 7 (RJ45-Ports) |
LWL-Schnittstelle | |
Anschlussart | SC |
Übertragungsgeschwindigkeit | 100 MBit/s (vollduplex) |
Übertragungsphysik | Multimode-Glasfaser |
Übertragungslänge | 2000 m (Glasfaser 50/125) |
2000 m (Glasfaser 62,5/125) | |
Wellenlänge | 1300 nm |
Anzahl der Kanäle | 1 (SC-Multimode) |
Produkttyp | Switch |
Produktfamilie | Unmanaged Switch SFN |
Bauform | Blockbauweise |
MTTF | 61,7 Jahre (Standard MIL-HDBK-217F, Temperatur 25 °C, Betriebszyklus 100 %) |
Grundfunktionalität | Unmanaged Switch / Autonegotiation, entspricht IEEE 802.3, Store and Forward-Switching-Mode, keine Ablaufdiagramme |
Isolationseigenschaften | |
Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Switch-Funktionen | |
Grundfunktionalität | Unmanaged Switch / Autonegotiation, entspricht IEEE 802.3, Store and Forward-Switching-Mode, keine Ablaufdiagramme |
Status- und Diagnoseanzeigen | LEDs: US, Link und Activity pro Port |
Weitere Funktionen | Autonegotiation |
Security-Funktionen | |
Grundfunktionalität | Unmanaged Switch / Autonegotiation, entspricht IEEE 802.3, Store and Forward-Switching-Mode, keine Ablaufdiagramme |
Lokale Diagnose | US Versorgungsspannung LED grün |
LNK/ACT Link-Status/Datenübertragung LED grün | |
100 Datenübertragungsrate LED gelb | |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 4,56 W |
Prüfstrecke | 500 V DC 1 min |
Übertragungsmedium | Kupfer |
LWL | |
Versorgung | |
Versorgungsspannung (DC) | 24 V DC |
Versorgungsspannungsbereich | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
Anschluss Versorgung | über COMBICON, max. Leiterquerschnitt 2,5 mm² |
Restwelligkeit | 3,6 VPP (innerhalb des zulässigen Spannungsbereiches) |
Stromaufnahme typisch | 190 mA (bei US = 24 V DC) |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
Abisolierlänge | 7 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 60 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
Vibration (Betrieb) | nach IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
Luftdruck (Betrieb) | 86 kPa ... 108 kPa (bis zu 1500 m üNN) |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 66 kPa ... 108 kPa (bis zu 3500 m üNN) |
Beständigkeit gegen funktionsgefährdende Gase nach DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Schwefeldioxyd (SO2) 10 ± 0,3 cm3/m3, Schwefelwasserstoff (H2S) 1 ± 0,3 cm3/m3, jeweils bei 25 °C und 75 % Luftfeuchtigkeit und einer Einwirkdauer von vier Tagen |
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen | nach VW-Spezifikation |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG |
Konformität zu EMV-Richtlinien | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kriterium B |
IEC 61000-4-3 (Gestrahlte Störfestigkeit) Kriterium A | |
IEC 61000-4-4 (Burst) Kriterium B | |
IEC 61000-4-5 (Surge) Kriterium B | |
IEC 61000-4-6 (Leitungsgeführte Störfestigkeit) Kriterium A | |
IEC 61000-4-8 (Störfestigkeit gegenüber Magnetfelder) Kriterium A | |
EN 55022 (Störaussendung) Kriterium A | |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
Funktionalität | |
Grundfunktionalität | Unmanaged Switch / Autonegotiation, entspricht IEEE 802.3, Store and Forward-Switching-Mode, keine Ablaufdiagramme |
Statusanzeige | LEDs: US, Link und Activity pro Port |
Artikelnummer | 2891023 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | DNN113 |
Produktschlüssel | DNN113 |
GTIN | 4046356500081 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 501,5 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 365 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | TW |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - Überspannungsschutzgerät 2881007
-
FL SEC PAC 4TX - Port Guard Security-Element 2832865
-
FL DIN RA - Tragschienenadapter 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Staubschutz 2832991
-
E/NS 35 N - Endhalter 0800886
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch-Kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch-Kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch-Kabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patch-Kabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patch-Kabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patch-Kabel 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patch-Kabel 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patch-Kabel 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patch-Kabel 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1115423
Ihre Vorteile
RJ45-Ports unterstützen eine Übertragungsrate von 10/100 MBit/s
LWL-Ports erlauben 100 MBit/s
QoS-priorisierte Meldungen (Quality of Service)
Lokale Diagnoseanzeigen mit LEDs
Der Switch bietet zusätzlich Kabelverriegelung und Portblockierung
Die Erkennung von Auto-Negotiation und Autocrossing erleichtert Installation und Aufbau
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange