IB IL 24 SDI 8-PAC - Sicherheitsmodul
2985657

Sicherheitsgerichtetes, dezentrales digitales Eingabemodul, Schutzart IP20 der Produktfamilie Inline.
Das Modul verfügt über vier sichere digitale Eingänge bei zweikanaliger Belegung oder acht sichere digitale Eingänge bei einkanaliger Belegung.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails







Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

SIL 3 nach IEC/EN 61508
SIL 3 nach EN IEC 62061
PL e gemäß EN ISO 13849-1