SAC-5P-MS-FR-3L SCO/.../...
-
Sensor-/Aktor-Kabel
1542431
Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, mit 3 LEDs, auf Buchse gewinkelt M12 SPEEDCON, Kodierung: A, mit 3 LEDs, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m)
Produktdetails
Produkttyp | Sensor-/Aktor-Kabel |
Anwendung | Standard |
Polzahl | 5 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | nein |
Kodierung | A |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
Material Dichtung | NBR |
Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | TPU GF |
Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 24 V AC |
24 V DC | |
Nennstrom IN | 4 A |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Statusanzeige | 3 LEDs |
Statusanzeige vorhanden | ja |
Leiteranschluss | |
Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm (M12-Steckverbinder) |
Anschluss 1 | |
Bauform | Stecker gerade M12 SPEEDCON |
Polzahl | 5 |
Verriegelungsart | SPEEDCON |
Kodierungsart | A |
Anschluss 2 | |
Bauform | Buchse gewinkelt M12 SPEEDCON |
Polzahl | 5 |
Verriegelungsart | SPEEDCON |
Kodierungsart | A |
Leitungslänge | Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m) |
PUR halogenfrei schwarz [PUR] | |
Leitungsgewicht | 33 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Polzahl | 5 |
Geschirmt | nein |
Leitungstyp | PUR halogenfrei schwarz [PUR] |
PUR halogenfrei schwarz PUR | |
Leiteraufbau Signalleitung | 42x 0,10 mm |
AWG Signalleitung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 5x 0,34 mm² (Signalleitung) |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,27 mm 0,05 mm (Signalleitung) |
Leitungsaußendurchmesser | 4,55 mm ±0,15 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | schwarzgrau RAL 7021 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | PP |
Einzelader, Farbe | braun, weiß, blau, schwarz, grün/gelb |
Wandstärke Isolierung | ca. 0,50 mm |
Leiterwiderstand max. | max. 58 Ω/km (bei 20 °C) |
Isolationswiderstand | ≥ 16 GΩ*km (bei 20 °C) |
Nennspannung Kabel | 300 V |
Prüfspannung | 3000 V |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 23 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 46 mm |
Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 10000000, Biegeradius: 46 mm, Biegeradius: 10 x D, Verfahrweg: 10 m, Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s, Beschleunigung: 10 m/s² |
Dynamische Belastbarkeit (Torsion) | Torsion: ±180 °/m, Torsionszyklen: ≥2000000, Torsionshäufigkeit: 35 Zyklen/min. |
Halogenfreiheit | nach DIN VDE 0472 Teil 815 |
Flammwidrigkeit | nach UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1 |
Sonstige Beständigkeit | gut beständig gegen Säuren, Laugen und Lösemittel |
hydrolyse- und mikrobenbeständig | |
beständig gegen Seewasser | |
bedingt UV beständig (nach DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Besondere Eigenschaften | schleppkettentauglich |
silikonfrei | |
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen | |
flexibel | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
PUR halogenfrei grau [280] | |
Geschirmt | nein |
Leitungstyp | PUR halogenfrei grau [280] |
PUR halogenfrei grau 280 | |
Leitungsaußendurchmesser | 4,60 mm |
PUR schwarz 5. Leiter grau [115] | |
Leitungsgewicht | 35 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Polzahl | 5 |
Geschirmt | nein |
Leitungstyp | PUR schwarz 5. Leiter grau [115] |
PUR schwarz 5. Leiter grau 115 | |
Leiteraufbau Signalleitung | 42x 0,10 mm |
AWG Signalleitung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 5x 0,34 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,27 mm ±0,02 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 5,00 mm ±0,15 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | schwarzgrau RAL 7021 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Füller | PP |
Material Aderisolation | PP |
Einzelader, Farbe | braun, weiß, blau, schwarz, grau |
Wandstärke Isolierung | ≥ 0,21 mm |
Wandstärke Außenmantel | ca. 0,70 mm |
Gesamtverseilung | 5 Adern längsverseilt |
Leiterwiderstand max. | ≤ 58 Ω/km |
Nennspannung Kabel | ≤ 300 V |
Prüfspannung | ≥ 3000 V |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 25 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 50 mm |
Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 10000000, Biegeradius: 50 mm, Verfahrweg: 10 m, Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s, Beschleunigung: 10 m/s² |
Dynamische Belastbarkeit (Torsion) | Torsion: ±180 °/m, Torsionszyklen: ≥2000000, Torsionshäufigkeit: 35 Zyklen/min. |
Halogenfreiheit | nach DIN VDE 0472 Teil 815 |
Flammwidrigkeit | nach UL-Style 20549 |
nach UL 758/1581 FT2 | |
Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1 |
Sonstige Beständigkeit | bedingt UV beständig (nach DIN EN ISO 4892-2-A) |
hydrolyse- und mikrobenbeständig | |
beständig gegen Seewasser | |
adhäsionsarm | |
abriebfest | |
Besondere Eigenschaften | schleppkettentauglich |
silikonfrei | |
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen | |
flexibel | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
PUR strahlenvernetzt halogenfrei orange [150] | |
Polzahl | 5 |
Geschirmt | nein |
Leitungstyp | PUR strahlenvernetzt halogenfrei orange [150] |
PUR strahlenvernetzt halogenfrei orange 150 | |
Leiteraufbau Signalleitung | 42x 0,10 mm |
AWG Signalleitung | 22 |
Leiteraufbau Spannungsversorgung | 24x 0,15 mm |
AWG Spannungsversorgung | 20 |
Leitungsquerschnitt | 4x 0,34 mm² (Signalleitung) |
1x 0,5 mm² (PE-Anschluss) | |
Leitungsaußendurchmesser | 5,20 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | orange RAL 2003 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | PE |
Einzelader, Farbe | braun, weiß, blau, schwarz, grün/gelb |
Gesamtverseilung | 5 Adern längsverseilt |
Leiterwiderstand max. | ≤ 57,5 Ω/km (bei 0,34 mm² Leiterquerschnitt) |
≤ 39 Ω/km (bei 0,5 mm² Leiterquerschnitt) | |
Nennspannung Kabel | 250 V (AC) |
Prüfspannung | 2000 V (50 Hz, 5 Minuten) |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 20 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 30 mm |
Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 5000000, Biegeradius: 52 mm, Verfahrweg: 10 m, Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s |
Halogenfreiheit | die Leitung ist halogenfrei |
Flammwidrigkeit | DIN VDE 0472 T.804, Prüfart B |
Sonstige Beständigkeit | hydrolyse- und mikrobenbeständig |
UV-beständig | |
beständig gegen Schweißspritzer | |
Besondere Eigenschaften | silikonfrei |
strahlenvernetzt | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -50 °C ... 105 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-40 °C ... 105 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
PUR halogenfrei orange [180] | |
Leitungsgewicht | 36 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Polzahl | 5 |
Geschirmt | nein |
Leitungstyp | PUR halogenfrei orange [180] |
PUR halogenfrei orange 180 | |
Leiteraufbau Signalleitung | 42x 0,10 mm |
AWG Signalleitung | 22 |
Leiteraufbau Spannungsversorgung | 28x 0,15 mm |
AWG Spannungsversorgung | 20 |
Leitungsquerschnitt | 4x 0,34 mm² (Signalleitung) |
1x 0,5 mm² (PE-Anschluss) | |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,27 mm ±0,02 mm (Signalleitung) |
1,46 mm ±0,02 mm (PE-Anschluss) | |
Leitungsaußendurchmesser | 5,00 mm ±0,15 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | orange RAL 2003 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | PP |
Einzelader, Farbe | braun, weiß, blau, schwarz, grün/gelb |
Wandstärke Isolierung | ≥ 0,21 mm (Signalleitung) |
≥ 0,21 mm (PE-Anschluss) | |
ca. 0,65 mm (Außenmantel) | |
Gesamtverseilung | 5 Adern um Füller zur Seele |
Leiterwiderstand max. | ≤ 58 Ω/km (Signalleitung) |
≤ 39 Ω/km (PE-Anschluss) | |
Isolationswiderstand | ≥ 10 GΩ*km (bei 20 °C) |
Nennspannung Kabel | ≤ 300 V |
Prüfspannung | ≥ 3000 V |
Halogenfreiheit | nach DIN VDE 0472 Teil 815 |
Flammwidrigkeit | nach UL-Style 20549 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 80 °C (Kabel) |
PUR halogenfrei gelb [240] | |
Leitungsgewicht | 35 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Polzahl | 5 |
Geschirmt | nein |
Leitungstyp | PUR halogenfrei gelb [240] |
PUR halogenfrei gelb 240 | |
Leiteraufbau Signalleitung | 42x 0,10 mm |
AWG Signalleitung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 5x 0,34 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,27 mm ±0,02 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 5,00 mm ±0,15 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | gelb |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | PP |
Einzelader, Farbe | braun, weiß, blau, schwarz, grün/gelb |
Wandstärke Isolierung | ≥ 0,21 mm |
Wandstärke Außenmantel | ca. 0,70 mm |
Gesamtverseilung | 5 Adern um Füller zur Seele |
Schlaglänge Gesamtverseilung | 55 mm |
Leiterwiderstand max. | ≤ 58 Ω/km (bei 20 °C) |
Nennspannung Kabel | ≤ 300 V |
Prüfspannung | ≥ 3000 V |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 25 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 50 mm |
Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 4000000, Biegeradius: 10 x D, Verfahrweg: 10 m, Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s, Beschleunigung: 10 m/s² |
Halogenfreiheit | nach DIN VDE 0472 Teil 815 |
Flammwidrigkeit | nach UL-Style 20549 |
nach UL 758/1581 FT2 | |
Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1 |
Sonstige Beständigkeit | hydrolyse- und mikrobenbeständig |
beständig gegen Seewasser | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
PUR halogenfrei grau [280] | |
Polzahl | 5 |
Geschirmt | nein |
Leitungstyp | PUR halogenfrei grau [280] |
PUR halogenfrei grau 280 | |
Leiteraufbau Signalleitung | 42x 0,10 mm |
AWG Signalleitung | 22 |
Leiteraufbau Spannungsversorgung | 28x 0,15 mm |
AWG Spannungsversorgung | 20 |
Leitungsquerschnitt | 0,34 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,55 mm (Signalleitung) |
1,65 mm (Schutzleiter) | |
Leitungsaußendurchmesser | 5,2 mm |
5,20 mm | |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | grau RAL 7001 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Füller | Glasseide |
Material Aderisolation | TPE |
Einzelader, Farbe | braun, weiß, blau, schwarz, grün/gelb |
Wandstärke Isolierung | 0,39 mm (Signalleitung) |
0,37 mm (Schutzleiter) | |
0,65 mm (Außenmantel) | |
Gesamtverseilung | 5 Adern um Füller zur Seele |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
PVC schwarz [PVC] | |
Leitungsgewicht | 51 kg/km |
UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
Polzahl | 5 |
Geschirmt | nein |
Leitungstyp | PVC schwarz [PVC] |
PVC schwarz PVC | |
Leiteraufbau Signalleitung | 19x 0,15 mm |
AWG Signalleitung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 5x 0,34 mm² (Signalleitung) |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,26 mm ±0,05 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 5,00 mm ±0,15 mm |
Außenmantel, Material | PVC |
Außenmantel, Farbe | schwarz RAL 9005 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | PVC |
Einzelader, Farbe | braun, weiß, blau, schwarz, grün/gelb |
Wandstärke Isolierung | ≥ 0,23 mm (Aderisolierung) |
Wandstärke Außenmantel | ≥ 0,76 mm |
Gesamtverseilung | 5 Adern um Füller zur Seele |
Leiterwiderstand max. | max. 57 Ω/km (bei 20 °C) |
Isolationswiderstand | ≥ 200 MΩ*km (bei 20 °C) |
Nennspannung Kabel | ≤ 300 V |
Prüfspannung | ≥ 3000 V |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 25 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 50 mm |
Flammwidrigkeit | UL VW-1 |
Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-10 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
PVC grau [500] | |
Leitungsgewicht | 51 kg/km |
UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
Polzahl | 5 |
Geschirmt | nein |
Leitungstyp | PVC grau [500] |
PVC grau 500 | |
Leiteraufbau Signalleitung | 19x 0,15 mm |
AWG Signalleitung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 5x 0,34 mm² (Signalleitung) |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,26 mm ±0,05 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 5,00 mm ±0,15 mm |
Außenmantel, Material | PVC |
Außenmantel, Farbe | grau RAL 7001 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | PVC |
Einzelader, Farbe | braun, weiß, blau, schwarz, grün/gelb |
Wandstärke Isolierung | ≥ 0,23 mm (Aderisolierung) |
Wandstärke Außenmantel | ≥ 0,76 mm |
Gesamtverseilung | 5 Adern um Füller zur Seele |
Leiterwiderstand max. | max. 57 Ω/km (bei 20 °C) |
Isolationswiderstand | ≥ 200 MΩ*km (bei 20 °C) |
Nennspannung Kabel | ≤ 300 V |
Prüfspannung | ≥ 3000 V |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 25 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 50 mm |
Flammwidrigkeit | nach UL-Style 2464 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
PVC schwarz 5. Leiter grau [515] | |
Leitungsgewicht | 52 kg/km |
UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
Polzahl | 5 |
Geschirmt | nein |
Leitungstyp | PVC schwarz 5. Leiter grau [515] |
PVC schwarz 5. Leiter grau 515 | |
Leiteraufbau Signalleitung | 42x 0,10 mm |
AWG Signalleitung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 5x 0,34 mm² (Signalleitung) |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,45 mm ±0,02 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 5,90 mm ±0,15 mm |
Außenmantel, Material | PVC |
Außenmantel, Farbe | schwarz RAL 9005 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Füller | PP-Garn |
Material Aderisolation | PVC |
Einzelader, Farbe | braun, weiß, blau, schwarz, grau |
Wandstärke Isolierung | ≥ 0,23 mm (Aderisolierung) |
≥ 0,76 mm (Außenmantel) | |
Gesamtverseilung | 5 Adern um Füller zur Seele |
Schlaglänge Gesamtverseilung | 60 mm |
Leiterwiderstand max. | ≤ 58 Ω/km (bei 20 °C) |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ*km (bei 20 °C) |
Nennspannung Kabel | ≤ 300 V AC |
Prüfspannung | ≥ 3000 V AC |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 30 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 59 mm |
Flammwidrigkeit | nach UL 758/1581 (Cable Flame) |
nach UL 758/1581 FT1 | |
nach DIN EN 60332-1-2 (60 s) | |
Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1, 168 h bei 60 °C |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
PVC grau 5. Leiter grau [520] | |
Leitungsgewicht | 54 kg/km |
Polzahl | 5 |
Geschirmt | nein |
Leitungstyp | PVC grau 5. Leiter grau [520] |
PVC grau 5. Leiter grau 520 | |
Leiteraufbau Signalleitung | 42x 0,10 mm |
AWG Signalleitung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 0,34 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,45 mm ±0,02 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 5,90 mm ±0,15 mm |
Außenmantel, Material | PVC |
Außenmantel, Farbe | grau RAL 7001 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Füller | PVC |
Material Aderisolation | PVC |
Einzelader, Farbe | braun, weiß, blau, schwarz, grau |
Wandstärke Isolierung | ≥ 0,23 mm (Aderisolierung) |
≥ 0,76 mm (Außenmantel) | |
Gesamtverseilung | 5 Adern um Füller zur Seele |
Schlaglänge Gesamtverseilung | 55 mm |
Leiterwiderstand max. | max. 58 Ω/km (bei 20 °C) |
Isolationswiderstand | ≥ 1 GΩ*km (bei 20 °C) |
Nennspannung Kabel | ≤ 300 V |
Prüfspannung | ≥ 3000 V |
Flammwidrigkeit | nach UL-Style 2464 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
PVC gelb [540] | |
Polzahl | 5 |
Geschirmt | nein |
Leitungstyp | PVC gelb [540] |
PVC gelb 540 | |
Leiteraufbau Signalleitung | 43x 0,10 mm |
AWG Signalleitung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 0,34 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,45 mm ±0,02 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 5,90 mm ±0,15 mm |
Außenmantel, Material | PVC |
Außenmantel, Farbe | gelb |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Füller | PVC |
Material Aderisolation | PVC |
Einzelader, Farbe | braun, weiß, blau, schwarz, grün/gelb |
Wandstärke Isolierung | ca. 0,23 mm (Aderisolierung) |
ca. 0,76 mm (Außenmantel) | |
Gesamtverseilung | 5 Adern um Füller zur Seele |
Schlaglänge Gesamtverseilung | 70 mm |
Leiterwiderstand max. | max. 58 Ω/km (bei 20 °C) |
Isolationswiderstand | ≥ 1 MΩ*km (bei 20 °C) |
Nennspannung Kabel | ≤ 300 V (AC) |
Prüfspannung | 3000 V |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 29,5 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 59 mm |
Flammwidrigkeit | nach UL-Style 2464 |
nach UL 758/1581 FT1 | |
Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
PVC gelb 105 °C [542] | |
Leitungsgewicht | 50 kg/km |
Polzahl | 5 |
Geschirmt | nein |
Leitungstyp | PVC gelb 105 °C [542] |
PVC gelb 105 °C 542 | |
Leiteraufbau Signalleitung | 42x 0,10 mm |
AWG Signalleitung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 0,34 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,55 mm ±0,05 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 5,90 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PVC |
Außenmantel, Farbe | gelb |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | PVC |
Einzelader, Farbe | braun, weiß, blau, schwarz, grau |
Wandstärke Isolierung | ≥ 0,38 mm (Aderisolierung) |
≥ 0,76 mm (Außenmantel) | |
Gesamtverseilung | 5 Adern um Füller zur Seele |
Leiterwiderstand max. | max. 58 Ω/km (bei 20 °C) |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ*km (bei 20 °C) |
Nennspannung Kabel | ≤ 300 V |
Prüfspannung | ≥ 3000 V |
Flammwidrigkeit | nach UL-Style 2517 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 105 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
PUR hochflexibel grau [800] | |
Hinweis | Aufgrund des sehr robusten Außenmantels ist diese Leitung nur in 5 cm Schritten abzumanteln. |
Leitungsgewicht | 38 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Polzahl | 5 |
Geschirmt | nein |
Leitungstyp | PUR hochflexibel grau [800] |
PUR hochflexibel grau 800 | |
Leiteraufbau Signalleitung | 42x 0,10 mm |
AWG Signalleitung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 5x 0,34 mm² (Signalleitung) |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,3 mm ±0,05 mm (Signalleitung) |
Leitungsaußendurchmesser | 5,10 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | grau RAL 7001 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Füller | PE |
Material Aderisolation | PP |
Einzelader, Farbe | schwarz, braun, blau, weiß, grau |
Gesamtverseilung | 5 Adern um Füller zur Seele |
Leiterwiderstand max. | ca. 53 Ω/km |
Isolationswiderstand | ≥ 20 MΩ*km |
Nennspannung Kabel | 300 V |
Prüfspannung | 2000 V |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 4 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 7,5 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 21 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 39 mm |
Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 10000000, Biegeradius: 7,5 x D, Verfahrweg: 5 m, Verfahrgeschwindigkeit: 3,3 m/s, Beschleunigung: 5 m/s² |
Biegezyklen maximal: 15000000, Biegeradius: 50 mm, Verfahrweg: 0,9 m, Verfahrgeschwindigkeit: 5 m/s, Beschleunigung: 30 m/s² | |
Dynamische Belastbarkeit (Torsion) | Torsion: ±360 °/m, Torsionszyklen: 1000000 |
Halogenfreiheit | nach DIN VDE 0472 Teil 815 |
Flammwidrigkeit | nach UL 758/1581 FT2 |
Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1 |
Sonstige Beständigkeit | gut beständig gegen Säuren, Laugen und Lösemittel |
silikonfrei | |
Besondere Eigenschaften | Kabelmantel schweißfunkenfest, recyclebar, matt, adhäsionsarm, abriebfest, flammwidrig und selbstverlöschend |
silikon- und cadmiumfrei | |
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse) |
Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-101 |
Artikelnummer | 1542431 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 25 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | AF1CDA |
Produktschlüssel | AF1CDA |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Sicherungsclip 1558988
-
UCT-WMT (23X4) - Leitermarker 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Leitermarker 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmarker 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmarker 0831004
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Verschlussschraube 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Sicherungsclip 1558991
-
B-STIFT - Bezeichnungsstift 1051993
-
TSD 04 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Drehmoment-Schraubendreher 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptereinsatz 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Werkzeug 1208432
Ihre Vorteile
Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
Flexible Lösungen - konfigurierbare Materialien mit variablen Kabeltypen und Kabellängen
Komfortabel: erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange