SAC-5P-M12MR/0,6-PUR/M12FRSHLY
-
Sensor-/Aktor-Kabel
1381166
Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gewinkelt M12, Kodierung: A, auf Buchse gewinkelt M12, Kodierung: A, Kabellänge: 0,6 m
Produktdetails
Produkttyp | Sensor-/Aktor-Kabel |
Polzahl | 5 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | nein |
Kodierung | A |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
Material Dichtung | NBR |
Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | TPU GF |
Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
Außenmantel, Material | PUR |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nennstrom IN | 4 A |
Leiterwiderstand max. | 58 Ω/m |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Biegezyklen maximal | 4000000 |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Anschluss 1 | |
Bauform | Stecker gewinkelt M12 |
Polzahl | 5 |
Kodierungsart | A |
Anschluss 2 | |
Bauform | Buchse gewinkelt M12 |
Polzahl | 5 |
Kodierungsart | A |
Leitungslänge | 0,6 m |
PUR halogenfrei schwarz [PUR] | |
Maßzeichnung |
|
Leitungsgewicht | 33 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Polzahl | 5 |
Geschirmt | nein |
Leitungstyp | PUR halogenfrei schwarz [PUR] |
Leiteraufbau Signalleitung | 42x 0,10 mm |
AWG Signalleitung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 5x 0,34 mm² (Signalleitung) |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,27 mm 0,05 mm (Signalleitung) |
Leitungsaußendurchmesser | 4,55 mm ±0,15 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | schwarzgrau RAL 7021 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | PP |
Einzelader, Farbe | braun, weiß, blau, schwarz, grün/gelb |
Wandstärke Isolierung | ca. 0,50 mm |
Leiterwiderstand max. | max. 58 Ω/km (bei 20 °C) |
Isolationswiderstand | ≥ 16 GΩ*km (bei 20 °C) |
Nennspannung Kabel | 300 V |
Prüfspannung | 3000 V |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 23 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 46 mm |
Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 10000000, Biegeradius: 46 mm, Biegeradius: 10 x D, Verfahrweg: 10 m, Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s, Beschleunigung: 10 m/s² |
Dynamische Belastbarkeit (Torsion) | Torsion: ±180 °/m, Torsionszyklen: ≥2000000, Torsionshäufigkeit: 35 Zyklen/min. |
Halogenfreiheit | nach DIN VDE 0472 Teil 815 |
Flammwidrigkeit | nach UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1 |
Sonstige Beständigkeit | gut beständig gegen Säuren, Laugen und Lösemittel |
hydrolyse- und mikrobenbeständig | |
beständig gegen Seewasser | |
bedingt UV beständig (nach DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Besondere Eigenschaften | schleppkettentauglich |
silikonfrei | |
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen | |
flexibel | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) | |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Artikelnummer | 1381166 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 50 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | AF1CKA |
Produktschlüssel | AF1CKA |
GTIN | 4063151764081 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 56,339 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 56,339 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange