SAC-5P- 4,0-400/MINFS
-
Sensor-/Aktor-Kabel
1532072
Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PVC, gelb, freies Leitungsende, auf Buchse gerade 7/8"-16UNF, Kodierung: A, Kabellänge: 4 m
Produktdetails
Produkttyp | Sensor-/Aktor-Kabel |
Anwendung | Standard |
Polzahl | 5 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | nein |
Kodierung | A |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
Material Griffkörper | PUR |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktoberfläche | Au |
Material Kontaktträger | PUR |
Material Verschraubung | Messing, vernickelt |
Isolationswiderstand | ≥ 10 MΩ |
Nennspannung UN | 300 V |
Nennstrom IN | 5,6 A |
Prüfspannung | 2500 V |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | > 500 |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Anschluss 1 | |
Bauform | freies Leitungsende |
Anschluss 2 | |
Bauform | Buchse gerade 7/8"-16UNF |
Polzahl | 5 |
Kodierungsart | A |
Leitungslänge | 4 m |
PVC gelb IEC color code [400] | |
Polzahl | 5 |
Geschirmt | nein |
Leitungstyp | PVC gelb IEC color code [400] |
AWG Signalleitung | 18 |
Leiteraufbau Spannungsversorgung | 42x 0,15 mm |
Leitungsquerschnitt | 0,75 mm² |
Leitungsaußendurchmesser | 6,80 mm |
Außenmantel, Material | PVC |
Außenmantel, Farbe | gelb |
Material Aderisolation | PVC |
Einzelader, Farbe | braun, weiß, blau, schwarz, grün/gelb |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 80 °C (Stecker/Buchse) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Kabel, feste Verlegung) | -10 °C ... 105 °C (Kabel, feste Verlegung) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Kabel, bewegliche Verlegung) | -5 °C ... 105 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Artikelnummer | 1532072 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Produktschlüssel | AF1FDA |
GTIN | 4046356025140 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 367 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 367 g |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
UC-WMT (23X4) - Leitermarker 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmarker 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmarker 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Schutzschlauchadapter 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Schutzschlauch 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Schutzschlauch 3240839
-
PROT-MINMS-PA-CHAIN - Verschlussschraube 1430925
-
B-STIFT - Bezeichnungsstift 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Seitenschneider 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Abisolierwerkzeug 1212757
-
WIREFOX SAC - Abisolierwerkzeug 1212623
-
WIREFOX 10 - Abisolierwerkzeug 1212150
-
TSD 08 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1212597
-
TSD-M 1,2NM - Drehmoment-Schraubendreher 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptereinsatz 1212600
-
SAC BIT MIN-D25 - Werkzeug 1212512
Ihre Vorteile
Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Leistungsfähig: Steckverbinder und Leitungen mit großem Aderquerschnitt für die Energieversorgung
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange