SAC-5P-10,0-PVC/M12FR VA
-
Sensor-/Aktor-Kabel
1525979
Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PVC, schwarz RAL 9005, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12, Kodierung: A, Kabellänge: 10 m, mit Edelstahlrändel
Produktdetails
Produkttyp | Sensor-/Aktor-Kabel |
Polzahl | 5 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | nein |
Kodierung | A |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
Material Dichtung | NBR |
Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | TPU GF |
Material Verschraubung | Edelstahl |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nennstrom IN | 4 A |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Anschluss 1 | |
Bauform | freies Leitungsende |
Anschluss 2 | |
Bauform | Buchse gewinkelt M12 |
Polzahl | 5 |
Kodierungsart | A |
Leitungslänge | 10 m |
PVC schwarz [PVC] | |
Maßzeichnung |
|
Leitungsgewicht | 51 kg/km |
UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
Polzahl | 5 |
Geschirmt | nein |
Leitungstyp | PVC schwarz [PVC] |
Leiteraufbau Signalleitung | 19x 0,15 mm |
AWG Signalleitung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 5x 0,34 mm² (Signalleitung) |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,26 mm ±0,05 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 5,00 mm ±0,15 mm |
Außenmantel, Material | PVC |
Außenmantel, Farbe | schwarz RAL 9005 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | PVC |
Einzelader, Farbe | braun, weiß, blau, schwarz, grün/gelb |
Wandstärke Isolierung | ≥ 0,23 mm (Aderisolierung) |
Wandstärke Außenmantel | ≥ 0,76 mm |
Gesamtverseilung | 5 Adern um Füller zur Seele |
Leiterwiderstand max. | max. 57 Ω/km (bei 20 °C) |
Isolationswiderstand | ≥ 200 MΩ*km (bei 20 °C) |
Nennspannung Kabel | ≤ 300 V |
Prüfspannung | ≥ 3000 V |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 25 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 50 mm |
Flammwidrigkeit | UL VW-1 |
Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-10 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) | |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Artikelnummer | 1525979 |
Verpackungseinheit | 5 Stück |
Mindestbestellmenge | 50 Stück |
Produktschlüssel | AF1CDA |
GTIN | 4017918951870 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 536,26 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 536,26 g |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange