SAC-4P-MR-FR SH SCO/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel
1542211

Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, geschirmt, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, Kodierung: A, auf Buchse gewinkelt M12 SPEEDCON, Kodierung: A, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m)

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
Flexible Lösungen - konfigurierbare Materialien mit variablen Kabeltypen und Kabellängen
Signale zuverlässig übertragen – 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung