Zuletzt gesucht
Anmelden
Produkte
Produktübersicht
Neuheiten
Produktnavigator Geräteanschlusstechnik
Technologien
Kundenspezifische Lösungen
Konfiguratoren
Musterservice
Produktkonformität
Cross Reference Search
Automatisieren
Automatisierungs-Software
Edge Computing
Gebäudeautomation
HMIs und IPCs
Industrielle Kommunikation
PLCnext Technology
Smart Services
SPS (Steuerungen) und I/O
Markieren, Montieren und Installieren
Aderendhülsen
Arbeitsplatzlösungen
Beschriftungsmaterial
Crimpverbinder
Drucker
Handwerkzeuge
Industriebeleuchtung und Signaltechnik
Klemmenkästen und Leergehäuse
Schaltschrankzubehör
Software für den Schaltschrankbau
Werkzeugautomaten
Schalten, Messen und Überwachen
Energiemonitoring
I/O-Signalrangierung
Motorstarter und elektronische Schaltgeräte
Prozessanzeigen und Feldgeräte
Relais und Solid-State-Relais
Sicherheitsschaltgeräte und Sensoren
Trennverstärker und Messumformer
Verbinden
Board-to-Board-Steckverbinder
Elektronikgehäuse
Kabel und Leitungen
Leiterplattenklemmen und Leiterplatten-Steckverbinder
Prüfstecksystem
Reihenklemmen
Steckverbinder
Systemverkabelung für Steuerungen
Verteiler, Adapter und Leitungsverbinder
Verteilerblöcke und Geräteklemmen
Versorgen, Laden und Schützen
DC/DC-Wandler und DC/AC-Inverter
Entstörfilter
Geräteschutzschalter
Ladetechnik für die Elektromobilität
Redundanzmodule
Schutzrelais für Netzschutz
Stromversorgungen
Überspannungsschutz
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Industrien & Applikationen
Übersicht
Applikationsbeispiele aus der Praxis
Sektorenkopplung
Bildungslösungen
ELEKTROMOBILITÄT
Übersicht
Elektrofahrzeuge
Ladeinfrastruktur
ENERGIE
Batteriespeichersysteme
Energieübertragung und Energieverteilung
Gleichstromnetze in der Industrie
Kraftwerkstechnologien
Solarenergie
Windenergie
FERTIGUNG, GERÄTE- UND ANLAGENBAU
Automobilindustrie
Digital Factory
Elektroinstallation
Fahrerlose Transportsysteme (AGV)
Gerätehersteller
Maschinenbau
Schaltschrankbau
INFRASTRUKTUR
Bahn
Gebäude
Rechenzentren
Smart City
Verkehrsinfrastruktur
Wasser- und Abwasserwirtschaft
PROZESSINDUSTRIE
Marine und Offshore
Power-to-X
Prozessautomation
WEITERE THEMEN
Agrarwirtschaft
COMPLETE line
Datenverbindungen für smarte Netzwerke
Funktionale Sicherheit
Industrial Security
Industrielle Fernkommunikation
Power Reliability
Videoüberwachung
Unternehmen
Übersicht
Phoenix Contact-Gruppe
Karriere
Kultur und Haltung
All Electric Society
Compliance
Nachhaltigkeit
Geschichte
Lieferanten
Events & News
Übersicht
Events & Messen
News
Service & Support
Übersicht
Kataloge und Broschüren
Kontakt
PLCnext Community
Informationen
Frequently Asked Questions
Informationen für Gerätehersteller
Produktänderungen und -abkündigungen
Beratung und Planung
Engineering-Daten für den Schaltschrankbau
Engineering-Daten für PCB-Komponenten
Kundenspezifische Lösungen
Konfiguratoren
Bestellung und Lieferung
Digital Business
Musterservice
Installation und Betrieb
Dienstleistungen Markierungslösungen
Produkthilfe
Mein Phoenix Contact
Login / Registrierung
Vorteile der Registrierung
Warenkorb
Meine Bestellungen
Meine Angebote und Kontrakte
Meine Produktlisten
Mein Produktvergleich
Startseite
Produkte
SAC-3P- 5,0-534/BI 180 - Sensor-/Aktor-Kabel
SAC-3P- 5,0-534/BI 180
-
Sensor-/Aktor-Kabel
1300236
Sensor-/Aktor-Kabel
Produktdetails
Alle öffnen
Alle schließen
Technische Daten
Artikeleigenschaften
Produkttyp
Sensor-/Aktor-Kabel mit Ventilsteckern
Isolationseigenschaften
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Anschlussdaten
Leiteranschluss
Anzugsdrehmoment
0,6 Nm
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung U
N
230 V AC
230 V DC
Nennstrom I
N
6 A
Umwelt- und Lebensdauerbedingungen
Umgebungsbedingungen
Schutzart
IP65
IP67
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
1300236
Verpackungseinheit
1 Stück
Mindestbestellmenge
50 Stück
Hinweis
Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel
AF1DDA
Produktschlüssel
AF1DDA
GTIN
4063151544287
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
253,9 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
251,56 g
Ursprungsland
PL
Klassifikationen
ECLASS
ECLASS-13.0
27060312
ETIM
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31251500
Environmental product compliance
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
(Keine Ausnahmeregelungen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
EU REACH SVHC
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
(CAS-Nr.: 119-47-1)
SCIP
c6cb5832-d75f-4b91-860c-70ac3b909278
Kompatible Produkte
Alle öffnen
Alle schließen
Produkthilfe