SAC-3P- 1,5-PVC/C-1L-S
-
Sensor-/Aktor-Kabel
1571101
Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PVC, schwarz RAL 9005, freies Leitungsende, auf Ventilstecker C (8 mm), mit 1 LED, Beschaltung: Z-Diode, Kabellänge: 10 m
Produktdetails
Produkttyp | Sensor-/Aktor-Kabel mit Ventilsteckern |
Polzahl | 3 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | nein |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
Material Dichtung | TPU |
Material Gehäuse Ventilstecker | PBT |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontakteinsatz Ventilstecker | PBT |
Material Kontaktoberfläche | Ag |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 24 V |
Nennstrom IN | 4 A |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Anschluss 1 | |
Bauform | freies Leitungsende |
Anschluss 2 | |
Bauform | Ventilstecker C (8 mm) |
Polzahl | 3 |
Material | CuSn (Kontakt) |
Ag (Kontaktoberfläche) | |
PBT (Kontaktträger) | |
PBT (Gehäuse) | |
Schutzbeschaltung | Z-Diode |
Leitungslänge | 10 m |
PVC schwarz [PVC] | |
Maßzeichnung |
|
Leitungsgewicht | 38,6 kg/km |
UL AWM Style | 2464 |
Polzahl | 3 |
Geschirmt | nein |
Leitungstyp | PVC schwarz [PVC] |
Leiteraufbau Signalleitung | 16x 0,20 mm |
AWG Signalleitung | 20 |
Leitungsquerschnitt | 3x 0,5 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,5 mm ±0,05 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 4,80 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PVC |
Außenmantel, Farbe | schwarz RAL 9005 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | PVC |
Einzelader, Farbe | schwarz 1, schwarz 2, grün/gelb |
Gesamtverseilung | 3 Adern längsverseilt |
Leiterwiderstand max. | 39 Ω/km (bei 20 °C) |
Isolationswiderstand | ≥ 20 MΩ*km |
Nennspannung Kabel | 300 V |
Prüfspannung | 1200 V |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 24 mm |
Flammwidrigkeit | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP67 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 80 °C (Ventilstecker) |
Kabel, feste Verlegung | |
Kabel, bewegliche Verlegung |
Artikelnummer | 1571101 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 50 Stück |
Produktschlüssel | AF1DEA |
GTIN | 4046356348263 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 105,1 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 11,2 g |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange