SAC-3P-1,5-PUR/A-1L-R-ES-1A
-
Sensor-/Aktor-Kabel
1833479
Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Ventilstecker A, mit 1 LED, Beschaltung: Freilaufdiode mit Haltestrombegrenzer, Kabellänge: 1,5 m, mit Haltestrombegrenzer zur Energiereduzierung
Produktdetails
Produkttyp | Sensor-/Aktor-Kabel mit Ventilsteckern |
Anwendung | Standard |
Polzahl | 3 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | nein |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Leiteranschluss | |
Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm (Ventilsteckverbinder) |
Material Dichtung | TPU |
Material Gehäuse Ventilstecker | TPU |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontakteinsatz Ventilstecker | PA 6.6 |
Material Kontaktoberfläche | Sn |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 24 V DC ±20 % |
Nennstrom IN | 1 A |
Kennwerte Ventilstecker | |
Umschaltzeit | ca. 200 ms (Anfangs-Einschaltdauer) |
Taktfrequenz | ca. 2500 Hz (Haltestrombegrenzer) |
Schaltfrequenz | max. 5 Hz (angeschlossenes Ventil) |
Befestigungsschrauben | M3 x 29 |
Statusanzeige | 1 LED |
Statusanzeige vorhanden | ja |
Anschluss 1 | |
Bauform | freies Leitungsende |
Anschluss 2 | |
Bauform | Ventilstecker A |
Polzahl | 3 |
Material | CuSn (Kontakt) |
Sn (Kontaktoberfläche) | |
PA 6.6 (Kontaktträger) | |
TPU (Gehäuse) | |
Schutzbeschaltung | Freilaufdiode mit Haltestrombegrenzer |
Leitungslänge | 1,5 m |
PUR halogenfrei schwarz [PUR] | |
Maßzeichnung |
|
Leitungsgewicht | 30 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Polzahl | 3 |
Geschirmt | nein |
Leitungstyp | PUR halogenfrei schwarz [PUR] |
Leiteraufbau Signalleitung | 28x 0,15 mm |
AWG Signalleitung | 20 |
Leitungsquerschnitt | 3x 0,5 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,5 mm ±0,05 mm (Signalleitung) |
Leitungsaußendurchmesser | 4,50 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | schwarzgrau RAL 7021 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | PP |
Einzelader, Farbe | schwarz 1, schwarz 2, grün/gelb |
Gesamtverseilung | 3 Adern längsverseilt |
Leiterwiderstand max. | 39 Ω/km (bei 20 °C) |
Isolationswiderstand | min. 20 MΩ*km |
Nennspannung Kabel | ≤ 300 V |
Prüfspannung | ≥ 1200 V |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 22,5 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 45 mm |
Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 15000000, Biegeradius: 50 mm, Verfahrweg: 0,9 m, Verfahrgeschwindigkeit: 5 m/s, Beschleunigung: 30 m/s² |
Halogenfreiheit | nach DIN VDE 0472 Teil 815 |
Flammwidrigkeit | nach DIN VDE 0482 |
nach DIN EN 50265-2-1 | |
Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1 |
Sonstige Beständigkeit | weitgehend ölbeständig |
bedingt UV beständig (nach DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 85 °C (Ventilstecker) |
Ventilsteckverbinder | |
Normbezeichnung | Ventilsteckverbinder |
Normen/Bestimmungen | EN 175301-803 |
Artikelnummer | 1833479 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | AF1DDA |
Produktschlüssel | AF1DDA |
GTIN | 4067923473218 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 22,22 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 22,22 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
ECLASS-15.0 | 27060312 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-Nr.: 119-47-1) |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Komfortabel: erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose
Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange