SACB-6/ 6-M23 180
-
Verteilerbox
1692750
Verteilerbox, Anwendung: Standard, Anschlussart: M12-Buchse Kunststoff, Anzahl der Steckplätze: 6, Polzahl: 4, Kodierung: A, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: nein, Universal; Stammleitungsanschluss: M23-Steckanschluss 180°, Schirmung: nein
Produktdetails
Produkttyp | Verteilerbox |
Anwendung | Standard |
Polzahl | 4 |
Anzahl der Steckplätze | 6 |
Kodierung | A |
LED | nein |
Betriebsspannung maximal Umax | 135 V |
Nennspannung UN | 120 V |
Bemessungsstrom gesamt | 12 A |
Strombelastbarkeit je Pfad max. | 2 A |
Strombelastbarkeit je Steckplatz | 4 A |
Leiteranschluss | |
Anschlussart Sensor/Aktor | M12-Buchse |
Anzugdrehmoment Steckplatz Sensor-/Aktor-Leitung | 0,4 Nm |
Anschlussbelegung | |
Steckplatz/Pol = Aderfarbe oder Anschluss | 1 / 4 (A) = 1 |
2 / 4 (A) = 2 | |
3 / 4 (A) = 3 | |
4 / 4 (A) = 4 | |
5 / 4 (A) = 5 | |
6 / 4 (A) = 6 | |
1-4 / 1 (+ 120 V) = 11 | |
1-4 / 3 (0 V) = 9+10 | |
1-4 / 5 (PE) = 12 |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Maßzeichnung |
|
Breite | 54 mm |
Höhe | 34 mm |
Länge | 129 mm |
Material Gewindehülse | PA |
PA | |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Dichtung O-Ring | NBR |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | PA |
Material Kontakt Stammkabelseite | Cu-Legierung |
Material Kontaktoberfläche Stammkabelseite | vergoldet |
Anschlussart | M23-Steckanschluss |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 75 °C |
Artikelnummer | 1692750 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | 02 |
Produktschlüssel | AF3CBB |
GTIN | 4017918177829 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 126,5 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 126,5 g |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
RCK-TGUM/BL12/10,0PUR-U - Stammleitung 1684027
-
RCK-TWUM/BL12/ 5,0PUR-U - Stammleitung 1684030
-
RCK-TWUM/BL12/10,0PUR-U - Stammleitung 1684043
-
V-RC/TGUM 11/KVD 11/LBL 12 - Kabelsteckverbinder 1000041
-
V-RC/TWUM 11/KVD 11/LBL 12 - Kabelsteckverbinder 1000043
-
RC-T 12/1BU2ST - Verteiler 1685107
-
CA-12S1N8A8007 - Kabelsteckverbinder 1619708
-
CA-12S1N8A8008 - Kabelsteckverbinder 1619645
-
MSK 1 - Metall-Schutzkappe 1665897
-
MSK 2 - Schutzkappe 1665907
-
KSK 1 - Verschlusskappe 1685013
-
PROT-M12 - Verschlussschraube 1680539
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
PLUSCON-RCS - Rohrschlüssel 1665062
-
TSD 04 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1208429
-
SAC BIT M12-D15 - Werkzeug 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Werkzeug 1208445
Ihre Vorteile
Sicher im Feld dank vergossenem Gehäuse und hohen Schutzarten
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange