IPD COVER W32 YE - Schutzkappe
1845548

Schutzkappe, IPD, IP54, Breite: 32 mm, Farbe: gelb, für IPD PL 5P2,5...

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Energie einfach verteilen, da Komponenten direkt gesteckt werden
Einfache, zeitsparende Verdrahtung im Feld durch Push-Lock-Anschluss
Zuverlässige Installationen in rauer Umgebung dank IP66, IP68, IP69K im gesamten System
Sichere, werkzeuglose Verriegelung selbst in besonders schwierigen Einbausituationen
Schnelle Inbetriebnahme dank vorkonfektionierter Leitungsbaugruppen