Der Axioline E-IO-Link/Analog-Konverter ist ein IO-Link-Device, welches Analogsignale von Thermoelementen (TC) über das IO-Link-Protokoll überträgt. Das Gerät bietet Ihnen die Möglichkeit, über einen IO-Link-Master die analogen Signale handelsüblicher Thermoelemente (TC) vom Typ K/J zu erfassen. Es unterstützt Thermoelemente Typ K/J nach DIN EN 60584-1. Die Messwerte werden im Format Normierte Darstellung abgebildet. Das Gerät wird über einen IO-Link-A-Port an einen IO-Link-Master angeschlossen. Über die IO-Link-Master ist der Einsatz innerhalb verschiedener Netzwerke möglich.
AXL E IOL TC4/K M12
-
Analogmodul
2702983
Axioline E-IO-Link/Analog-Konverter mit 4 analogen TC-Eingängen (Typ K/J), 2-Leiter-Anschlusstechnik, 1 IO-Link-A-Port, 24 V DC, Schutzart IP65
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Anschluss an einen IO-Link-Master mit M12-Steckverbinder (A-kodiert, 4-polig)
IO-Link-A-Port
IO-Link-Spezifikation V1.1.2
Statusanzeigen
4 Differenzeingänge für Thermoelemente
Messbereich Typ K: -270 °C ... +1372 °C
Messbereich Typ J: -210 °C ... +1200 °C
Wählbare Auflösung 0,1 K/0,01 K
Anschluss der Sensoren in 2-Leiter-Technik
M12-Kabelverschraubung, Push-in-Technologie
Diagnoseinformation im Prozessdatenwort
Versorgung der Modulelektronik über die IO-Link-Schnittstelle des Masters
Schutzart IP65