RC-06P1N1280EL - Kabelsteckverbinder
1593182

M23, Kabelsteckverbinder, gerade, Schraubverriegelung, Polzahl: 6, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Lötkelch, Kabeldurchmesserbereich: 3 mm ... 10,5 mm, Kodierung: N, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1240344

Produktdetails








Kompatible Produkte