RC-12P1N124300 - Gerätesteckverbinder Hinterwand
1596920

M23, Gerätesteckverbinder Hinterwand, Serie: RC, gerade, Schraubverriegelung, Polzahl: 12, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Lötkelch, O-Ring radial, Wandstärke min.: 2,7 mm, Wandstärke max.: 3,5 mm, Kodierung: N

Produktdetails








Kompatible Produkte