PRC 5-FT25-MC6-220 WO NUT - Rundsteckverbinder (geräteseitig)
1256999
Produktdetails
Produkttyp
Rundsteckverbinder (geräteseitig)
Produktfamilie
PRC 35
Isolationseigenschaften
Schutzklasse
II (doppelte oder verstärkte Isolierung)
Farbe (Gehäuse)
schwarz (RAL 9005)
Bemessungsstrom
28 A (bei AWG 10, gemäß UL 2237)
Halogenfreiheit
ja
Umgebungsbedingungen
Kategorie der Schlageinwirkung
IK08 (-25°C)
Artikelnummer
1256999
Verpackungseinheit
50 Stück
Mindestbestellmenge
500 Stück
Hinweis
Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Produktschlüssel
ABLCAS
GTIN
4063151364205
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
22,22 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
22,22 g
ECLASS
ECLASS-13.0
27440602
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
(Keine Ausnahmeregelungen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
EU REACH SVHC
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)
Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %