PR2-RSP3-LV-120AC/4X21AU - Relaismodul
2834782

Vormontierte Relaismodule mit Zugfederanschluss, bestehend aus Relaissockel, Industrierelais mit integrierter LED und rastbarer Handbetätigungstaste, Varistormodul und Haltebügel. Eingangsspannung: 120 V AC, 4 Wechsler mit vergoldeten Kontakten, 5 A

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Freilaufdiode ist bei den DC-Typen im Relais integriert
Relais mit feststellbarer Handbetätigung und Status-LED
Logische Kontaktanordnung durch 1/3-Stock Relaissockel
4 Wechslertypen mit Mehrlagen-Goldkontakten
Mechanische Schaltstellungsanzeige