PR2-RSC3-LV-120AC/4X21AU
-
Relaismodul
2834740
Vormontierte Relaismodule mit Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Industrierelais mit integrierter LED und rastbarer Handbetätigungstaste, Varistormodul und Haltebügel. Eingangsspannung: 120 V AC, 4 Wechsler mit vergoldeten Kontakten, 5 A
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Relais mit feststellbarer Handbetätigung und Status-LED
Freilaufdiode ist bei den DC-Typen im Relais integriert
Mechanische Schaltstellungsanzeige
Logische Kontaktanordnung durch 1/3-Stock Relaissockel
4 Wechslertypen mit Mehrlagen-Goldkontakten