RSCWE 6-3/24
-
Prüfsteckleiste
3969963
Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Anzahl der Anschlüsse: 48, Polzahl: 24, Anschlussart: Ringkabelschuh, Bemessungsquerschnitt: 6 mm2, 1. Etage, Montageart: Wandmontage, Farbe: grau
Produktdetails
Produkttyp | Prüfsteckleiste |
Polzahl | 24 |
Rastermaß | 8,2 mm |
Anzahl der Anschlüsse | 48 |
Anzahl der Reihen | 1 |
Potenziale | 24 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
Prüfstoßspannung | 5 kV |
Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 48 |
Nennquerschnitt | 6 mm² |
1. Etage | |
Anschlussart | Ringkabelschuh |
Schraubengewinde | No 8 UNC |
Anzugsdrehmoment | 1,5 ... 1,8 Nm |
Lehrdorn | A5 |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 24 ... 8 (umgerechnet nach IEC) |
2 Leiter gleichen Querschnitts starr | 0,5 mm² ... 6 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Belastungsstrom maximal | 30 A (bei 10 mm² Leiterquerschnitt) |
Nennspannung | 400 V AC/DC |
Nennquerschnitt | 6 mm² |
Anschluss Kabelschuh DIN 46234:1980-03 | |
Anschluss gemäß Norm | DIN 46234:1980-03 |
Querschnitt | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Querschnittsbereich AWG | (umgerechnet nach IEC) |
Augendurchmesser | 4,3 mm |
Breite | 8 mm |
Bolzendurchmesser | 4,1 mm |
Anschluss gemäß Norm | DIN 46237:1970-07 |
Querschnitt | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Querschnittsbereich AWG | (umgerechnet nach IEC) |
Augendurchmesser | 4,3 mm |
Breite | 8 mm |
Bolzendurchmesser | 4,1 mm |
Kennfarbe Ringkabelschuhe : rot | 1 mm² |
Kennfarbe Ringkabelschuhe : blau | 2,5 mm² |
Kennfarbe Ringkabelschuhe : gelb | 6 mm² |
Maßzeichnung |
|
Breite | 228,2 mm |
Höhe | 70,1 mm |
Rastermaß | 8,2 mm |
Blechstärke | 1 mm ... 4 mm |
Farbe | grau |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Isolierstoffgruppe | I |
Isolierstoff | PA |
Allgemein | |
Klemmenbefestigung | 0,8 Nm ... 1 Nm |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
Montageart | Wandmontage |
Klemmenbefestigung | 0,8 Nm ... 1 Nm |
Artikelnummer | 3969963 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Produktschlüssel | BE6113 |
GTIN | 4055626395746 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 894,65 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 824,35 g |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27250190 |
ECLASS-13.0 | 27250190 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002848 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121410 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
-
FBS 3-8 - Steckbrücke 3030297
-
FBS 4-8 - Steckbrücke 3030307
-
FBS 5-8 - Steckbrücke 3030310
-
FBS 6-8 - Steckbrücke 3032470
-
FBS 10-8 - Steckbrücke 3030323
-
FBS 1/3-8 - Steckbrücke 3032363
-
FBS 1/4-8 - Steckbrücke 3032376
-
FBS 1/3/5-8 - Steckbrücke 3032389
-
FBS 1/4/7/10-8 - Steckbrücke 3032402
-
FBS 2-8 CT - Steckbrücke 3033830
-
FBS 3-8 CT - Steckbrücke 3033831
-
FBS 4-8 CT - Steckbrücke 3033832
-
FBS 10-8 CT - Steckbrücke 3033833
-
FBS 2-8 BU - Steckbrücke 3032567
-
FBS 3-8 BU - Steckbrücke 3032570
-
FBS 4-8 BU - Steckbrücke 3032583
-
FBS 5-8 BU - Steckbrücke 3032596
-
FBS 6-8 BU - Steckbrücke 3032677
-
FBS 10-8 BU - Steckbrücke 3032606
-
SF-SL 0,8X4,0-100 - Schraubendreher 1212551
-
SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - Schraubendreher 1212588
-
FTPR-3/14S - Teststecker 3069957
-
FTP-3/14S - Teststecker 3069953
-
FBP-2/14 - Blindstecker 3069885
-
FBP-3/14 TR - Abdeckprofil 3069925
-
AP RSC-T - Abdeckprofil 3059139
-
APH-RSCWE 6-3 CARRIER - Abdeckprofilträger 3069058
-
DP-RSCWE 6-3 - Distanzplatte 3069314
-
C-RCI 2,5/M3,5 - Ringkabelschuh 3240022
-
C-RCI 1,5/M3,5 - Ringkabelschuh 3240017
-
FTP-2/2 SERVICE - Teststecker 3069464
-
FTP-2/3 SERVICE - Teststecker 3069465
-
FTP-2/1 SERVICE 0R1 - Teststecker 3069466
-
FTP-2/4 SERVICE - Teststecker 3069468
-
FTP-2/1 SERVICE - Teststecker 3069469
-
FIP-3/1 SERVICE - Unterbrechungsstecker 3069921
-
FIP-3/2 SERVICE - Unterbrechungsstecker 3069920
-
FIP-3/3 SERVICE - Unterbrechungsstecker 3069312
-
FIP-3/4 SERVICE - Unterbrechungsstecker 3069313
-
PAI-4-N GY - Prüfadapter 3032871
-
PAI-4-FIX BU - Prüfadapter 3032729
-
PAI-4-FIX OG - Prüfadapter 3034455
-
PAI-4-FIX YE - Prüfadapter 3032745
-
PAI-4-FIX RD - Prüfadapter 3032732
-
PAI-4-FIX GN - Prüfadapter 3032758
-
PAI-4-FIX BK - Prüfadapter 3032774
-
PAI-4-FIX GY - Prüfadapter 3032790
-
PAI-4-FIX VT - Prüfadapter 3032761
-
PAI-4-FIX BN - Prüfadapter 3032787
-
PAI-4-FIX WH - Prüfadapter 3032797
-
PAIS-4-FIX GY - Prüfadapter 3032791
-
PAIS-4-FIX BK - Prüfadapter 3032792
-
PAIS-4-FIX RD - Prüfadapter 3032793
-
PAIS-4-FIX BU - Prüfadapter 3032798
-
PAIS-4-FIX YE - Prüfadapter 3032799
-
PAIS-4-FIX GN - Prüfadapter 3032801
-
PAIS-4-FIX VT - Prüfadapter 3032802
-
PSBJ-URTK 6 FARBLOS - Prüfsteckerbuchse 3026450
-
PSBJ-URTK 6 RD - Prüfsteckerbuchse 3026719
-
PSBJ-URTK 6 BU - Prüfsteckerbuchse 3026434
-
PSBJ-URTK 6 YE - Prüfsteckerbuchse 3026405
-
PSBJ-URTK 6 GN - Prüfsteckerbuchse 3026418
-
PSBJ-URTK 6 VT - Prüfsteckerbuchse 3026421
-
PSBJ-URTK 6 GY - Prüfsteckerbuchse 3026612
-
PSBJ-URTK 6 BK - Prüfsteckerbuchse 3026447
-
PSBJ-URTK 6 BN - Prüfsteckerbuchse 3026971
-
PSBJ-URTK 6 WH - Prüfsteckerbuchse 3026448
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Zackband 1052002
-
ZB 8 CUS - Zackband 0825011
-
UC-TM 8 - Marker für Klemmen 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Marker für Klemmen 0824597
-
UCT-TM 8 - Marker für Klemmen 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Marker für Klemmen 0829616
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Marker für Klemmen 1052413
-
TMT (EX9,5)R - Marker für Klemmen 0828295
-
US-TM 100 - Marker für Klemmen 0829255
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange