UM 108-PROFIL L19,6CM GN
-
Profil
1520606
Strangprofilgehäuse, Grundprofil, Profilbreite (innen): 122,6 mm, Profilbreite (außen): 107,5 mm, Länge: 196 mm, Tiefe: 21,5 mm
Produktdetails
Produkttyp | Aufbaugehäuseunterteil |
Gehäuseart | Strangprofilgehäuse |
Gehäuseserie | UM |
Produktfamilie | UM108 |
Lüftungsöffnung vorhanden | nein |
Tiefe | 21,5 mm |
Länge | 196 mm |
Außenmaß | |
Profilbreite (außen) | 107,5 mm |
Innenmaß | |
Profilbreite (innen) | 122,6 mm |
Leiterplatten-Design | |
Leiterplattenstärke | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Farbe (Gehäuse) | grün (RAL 6021) |
Material Gehäuse | PVC |
Oberflächenbeschaffenheit | unbehandelt |
Umgebungsbedingungen | |
Max. zu erreichender IP-Code | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -15 °C ... 50 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 50 °C |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 50 °C |
Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport) | 95 % |
Anzahl der Leiterplattenaufnahmen | 2 |
Leiterplattenstärke | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Verpackungsart | verpackt im Karton |
Art der Umverpackung | Karton |
Artikelnummer | 1520606 |
Verpackungseinheit | 50 Stück |
Mindestbestellmenge | 50 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | ACHDAA |
Produktschlüssel | ACHDAA |
GTIN | 4063151984663 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 220,5 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 210 g |
Zolltarifnummer | 39162000 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
UMK-BF - Befestigungsflansch 2976077
-
UM108-SEPEF/L - Seitenelement 2906490
-
UM108-SE - Seitenelement 2959476
-
UM108-SEFE/R-A60 - Seitenelement 2959706
-
UM108-SEFE/R-A73 - Seitenelement 2959719
-
UM108 N-SEFE/R-A73 - Seitenelement 2709354
-
UM108-SEFE/L-A60 - Seitenelement 2959722
-
UM108-SEPEF/L-A60 - Seitenelement 2906500
-
UM108-SEFE/L-A73 - Seitenelement 2959735
-
UM108-SEPEF/L-A73 - Seitenelement 2906513
-
UM108 N-SEFE/L-A73 - Seitenelement 2709367
-
UM108 N-SEPEF/L-A73 - Seitenelement 2709370
-
UM108-SE-A60 - Seitenelement 2959748
-
UM108-SE-A73 - Seitenelement 2959751
-
UM108 N-SE-A73 - Seitenelement 2709383
-
UM108-A/U CM - Abdeckhaube 2854898
-
UM-A/U N 73 CM - Abdeckhaube 2706852
-
UM108-LG 10 - Seitenelement 2959780
Ihre Vorteile
Einfache Montage
Flexibel in Form und Größe
Kostengünstig durch Reduzierung der Gehäuseeinzelteile
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange