SAC-5P- 7,5-431/MINFS PWR - Powerleitung
1443530

Powerleitung, 5-polig, PVC, grau RAL 7001, freies Leitungsende, auf Buchse gerade 7/8"-16UNF, Kodierung: A, Kabellänge: 7,5 m, 2,5 mm2 Aderquerschnitt, für Energieversorgung

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Leistungsfähig: Steckverbinder und Leitungen mit großem Aderquerschnitt für die Energieversorgung