SAC-4P-M12MSS/10,0-PUR/FSS PE - Powerleitung
1416408

Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, Kodierung: S, auf Buchse gerade M12, Kodierung: S, Kabellänge: 10 m, für Wechselstrom bis 12 A/690 V

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Schutz gegen Fehlstecken durch spezielle S-Kodierung
Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung