Litzenaufbau nach VDE 0295 / kleinster Drahtdurchmesser
48 Litzen x 0,25 mm
Leitungsaußendurchmesser
5,05 mm ... 5,35 mm
Außenmantel, Material
PE-X
Außenmantel, Farbe
schwarz
Einzelader, Querschnitt
2,5 mm² 2,5 mm²
Material Innenmantel
PE-X
Kleinster Biegeradius, fest verlegt
21 mm
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt
21 mm
Auszugskraft der Leitung
>= 80 N
Umgebungsbedingungen
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb)
-40 °C ... 85 °C
Umgebungstemperatur (Montage)
-25 °C ... 55 °C
Artikelnummer
1463065
Verpackungseinheit
10 Stück
Mindestbestellmenge
1 Stück
Produktschlüssel
ABLBEX
GTIN
4046356772921
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
102,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
102,6 g
Ursprungsland
DE
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
EU REACH SVHC
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)
Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %